SAC-6P-MS/10,0-970/FS SCO
-
Cabo de sistema Bus
1428678
Cabo de sistema Bus, VARAN (100 MBit/s), 6-polos, SANTOPRENE sem halogênio/TPE sem halogênio, preto RAL 9005, blindado, Conector reto M12 SPEEDCON, codificação: A, para Soquete reto M12 SPEEDCON, codificação: A, comprimento de cabo: 10 m
Detalhes do produto
Tipo de produto | Cabo de dados, montado |
Aplicação | Padrão |
Tipo de sensor | VARAN |
Número de pólos | 6 |
Quantidade de saídas de cabos | 1 |
Codificação | A |
Propriedades de isolamento | |
Categoria de sobretensão | II |
Grau de impurezas | 3 |
Sistema Bus | VARAN |
Tipo de sinal/categoria | VARAN, 100 MBit/s |
Indicação de estado | não |
Indicação de estado disponível | não |
Resistência de isolamento | ≥ 100 MΩ |
Tensão UN | 30 V AC |
30 V DC | |
Corrente nominal IN | 2 A |
Meio de transmissão | Cobre |
Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | HB |
Material vedação | NBR |
Material do corpo do cabo | TPU, dificilmente inflamável, auto-extinção |
Material de contato | CuZn |
Material superfície de contato | Ni/Au |
Material suporte do contato | TPU GF |
Material da conexão roscada | Fundição de zinco sob pressão, niquelado |
Atribuição de conexão | |
Contato | Cor (designação do sinal) | Contato (opcional) | 1 (Conector) | N.C. | 1 (Soquete) |
4 (Conector) | N.C. | 4 (Soquete) | |
6 (Conector) | BU (Energia) | 6 (Soquete) | |
7 (Conector) | BN (Energia) | 7 (Soquete) | |
5 (Conector) | GNWH (RD+) | 5 (Soquete) | |
8 (Conector) | GN (RD-) | 8 (Soquete) | |
2 (Conector) | OGWH (TD+) | 2 (Soquete) | |
3 (Conector) | OG (TD-) | 3 (Soquete) |
Conexão 1 | |
Formato | Conector reto M12 SPEEDCON |
Número de pólos | 6 |
Tipo de travamento | SPEEDCON |
Tipo de codificação | A (Padrão) |
Temperatura ambiente (funcionamento) | -25 °C ... 90 °C |
Conexão 2 | |
Formato | Soquete reto M12 SPEEDCON |
Número de pólos | 6 |
Tipo de travamento | SPEEDCON |
Tipo de codificação | A (Padrão) |
Temperatura ambiente (funcionamento) | -25 °C ... 90 °C |
Extensão da linha | 10 m |
VARAN [970] | |
Desenho com dimensões |
|
Peso do cabo | 81 kg/km |
Número de pólos | 6 |
Blindado | sim |
Tipo de cabo | VARAN [970] |
Estrutura do condutor | 1x2xAWG22/19 + 1x4xAWG24/19 |
Montagem do condutor linha de sinal | 19x 0,13 mm |
Linha de sinal AWG | 24 |
Montagem do condutor da tensão de alimentação | 19x 0,16 mm |
Tensão de alimentação AWG | 22 |
Perfil de conexão | 4x 0,25 mm² (Linha de sinal) |
2x 0,38 mm² (Tensão de alimentação) | |
Diâmetro de condutor inclusive isolação | 1,35 mm (Linha de sinal) |
1,5 mm (Tensão de alimentação) | |
Diâmetro externo de linha | 7,80 mm ±0,2 mm |
Revestimento externo, material | SANTOPRENE sem halogênio |
Revestimento externo, cor | preto RAL 9005 |
Material de condutor | Cabo de cobre |
Material de preenchimento | Fio |
Material isolamento do fio | PP |
Condutor individual, cor | marrom, azul, branco/laranja, branco/verde, verde, laranja |
Tipo de blindagem dupla | Rede condutores de cobre galvanizados, cobertura de 95 % |
Trançado total | 1 quadrante em estrela e 2 condutores com 2 núcleos |
Máx. resistência de condutores | 77 Ω/m (Linha de dados) |
Resistência de isolamento | 5 GΩ*km (Linha de dados) |
Resistência de onda | 100 Ω ±15 % |
Capacidade operacional | 50 nF (Linha de dados) |
Tensão nominal do cabo | 125 V (Linha de dados) |
48 V (Tensão de alimentação) | |
Tensão de teste | 2000 V (Tensão de alimentação) |
máx. 700 V AC (Linha de dados) | |
Menor raio do dobrador, disposição fixa | ≥ 93 mm |
Menor raio de flexão, instalado de forma móvel | ≥ 93 mm |
Capacidade de carga dinâmica (flexão) | Ciclos de flexão máximo: 3000000, Raio de flexão: 93 mm, Curso de deslocamento: 2 m, Velocidade de deslocamento: 1 m/s, Aceleração: 2 m/s² |
Isenção de halogênio | conforme DIN EN 50267-2-1 |
Temperatura ambiente (funcionamento) | -20 °C ... 80 °C (Cabo) |
Temperatura ambiente (instalação) | 0 °C ... 50 °C |
Condições ambientais | |
Grau de proteção | IP65 |
IP67 |
Código | 1428678 |
Unidades por embalagem | 1 Unidade |
Chave comercial | AF1C |
Chave de produto | AF1CMM |
GTIN | 4046356322959 |
Peso por unidade (inclusive embalagem) | 795,8 g |
Peso por unidade (exclusive embalagem) | 795,8 g |
País de origem | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
EU REACH SVHC | |
Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
EF3.0 Mudanças climáticas | |
CO2e kg | 9,616 kg CO2e |
Pesquisado com frequência
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP