SAC-5P-M12MSB/ 2,05-900/M12FSB
-
Cabo de sistema Bus
1536926
Cabo de sistema Bus, INTERBUS, 5-polos, PUR sem halogênio, verde RAL 6017, blindado, Conector reto M12, codificação: B, para Soquete reto M12, codificação: B, comprimento de cabo: 2,05 m
Detalhes do produto
Tipo de produto | Cabo de dados, montado |
Tipo de sensor | INTERBUS |
Número de pólos | 5 |
Quantidade de saídas de cabos | 1 |
Blindado | sim |
Codificação | B |
Propriedades de isolamento | |
Categoria de sobretensão | II |
Grau de impurezas | 3 |
Sistema Bus | INTERBUS |
Tipo de sinal/categoria | INTERBUS |
Indicação de estado | não |
Indicação de estado disponível | não |
Resistência de isolamento | ≥ 100 MΩ |
Tensão UN | 250 V |
Corrente nominal IN | 4 A |
Dados mecânicos | |
Ciclos de encaixe | ≥ 100 |
Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | V0 |
Material vedação | NBR |
Material do corpo do cabo | TPU, dificilmente inflamável, auto-extinção |
Material de contato | CuSn |
Material superfície de contato | Ni/Au |
Material suporte do contato | PA 6.6 |
Material da conexão roscada | Fundição de zinco sob pressão, niquelado |
Conexão 1 | |
Formato | Conector reto M12 |
Número de pólos | 5 |
Tipo de codificação | B (Inverso) |
Conexão 2 | |
Formato | Soquete reto M12 |
Número de pólos | 5 |
Tipo de codificação | B |
Extensão da linha | 2,05 m |
INTERBUS [900] | |
Desenho com dimensões |
|
Peso do cabo | 70 kg/km |
Número de pólos | 6 |
Blindado | sim |
Tipo de cabo | INTERBUS [900] |
Estrutura do condutor | 3 x 2 x 0,22 mm² |
Velocidade de sinal | 0,66 c |
Montagem do condutor linha de sinal | 32x 0,10 mm |
Linha de sinal AWG | 24 |
Perfil de conexão | 3x 2x 0,22 mm² |
Diâmetro externo de linha | 8,00 mm |
Revestimento externo, material | PUR |
Revestimento externo, cor | verde RAL 6017 |
Material de condutor | Cabo de cobre |
Material isolamento do fio | PE |
Condutor individual, cor | marrom-amarelo, branco-marrom, cinza-rosa |
Par trançado | 2 condutores para o par |
Trançado total | 3 pares para alma |
Resistência de isolamento | ≥ 5 GΩ*km |
Resistência de acoplamento | < 250,00 mΩ/m (com 30 MHz) |
Resistência de circuito | ≤ 159,80 Ω/km |
Resistência de onda | 120 Ω ±20 % (com 64 kHz) |
100 Ω ±15 % (com 1 MHz) | |
Capacidade do cabo | ≤ 60 nF/km (com 800 Hz) |
Tensão nominal do cabo | 250 V (Valor de pico, não para fins de corrente elevada) |
Tensão de teste condutor/condutor | 1500 Veff |
Tensão de teste condutor/blindagem | 1000,00 Veff |
Raio de flexão mínimo, de posição fixa | 7,5 x D |
Raio de flexão mínimo, de posição flexível | 15 x D |
Menor raio do dobrador, disposição fixa | 60 mm |
Menor raio de flexão, instalado de forma móvel | 120 mm |
Capacidade de carga dinâmica (flexão) | Ciclos de flexão máximo: 5000000, Raio de flexão: 120 mm, Curso de deslocamento: 10 m, Velocidade de deslocamento: 1,6 m/s, Aceleração: 3,2 m/s² |
Atenuação de diafonia próxima (NEXT) | ≥ 61 dB (com 772 kHz) |
≥ 59 dB (com 1 MHz) | |
≥ 55 dB (com 2 MHz) | |
≥ 50 dB (com 4 MHz) | |
≥ 46 dB (com 8 MHz) | |
≥ 44 dB (com 10 MHz) | |
≥ 41 dB (com 16 MHz) | |
≥ 40 dB (com 20 MHz) | |
Atenuação de proteção | ≤ 15 dB/km (com 256 kHz) |
≤ 24 dB/km (com 772 kHz) | |
≤ 27 dB/km (com 1 MHz) | |
≤ 52 dB/km (com 4 MHz) | |
≤ 84 dB/km (com 10 MHz) | |
≤ 112 dB/km (com 16 MHz) | |
≤ 119 dB/km (com 20 MHz) | |
Anti-inflamabilidade | conforme VDE 0472 Parte 4, tipo de teste B |
conforme IEC 60332-1 | |
Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 80 °C (Cabo, disposição fixa) |
-30 °C ... 70 °C (Cabo, disposição móvel) |
Condições ambientais | |
Grau de proteção | IP65 |
IP67 | |
IP68 | |
Temperatura ambiente (funcionamento) | -25 °C ... 90 °C (Conector/suporte) |
-40 °C ... 80 °C (Cabo, disposição fixa) | |
-30 °C ... 70 °C (Cabo, disposição móvel) |
Código | 1536926 |
Unidades por embalagem | 1 Unidade |
Quantidade mínima de pedido | 25 Unidade |
Chave de produto | AF1CKB |
GTIN | 4046356072922 |
Peso por unidade (inclusive embalagem) | 177,1 g |
Peso por unidade (exclusive embalagem) | 177,1 g |
País de origem | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
EU RoHS | |
Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.
|
EU REACH SVHC | |
Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
Produtos compatíveis
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP