SAC-2P-MRB/0,3-910/FRB SCO
-
Cabo de sistema Bus
1403632
Cabo de sistema Bus, PROFIBUS (12 MBit/s), 2-polos, PUR sem halogênio, violeta RAL 4001, blindado, Conector angular M12 SPEEDCON, codificação: B, para Soquete angular M12 SPEEDCON, codificação: B, comprimento de cabo: 0,3 m
Detalhes do produto
Tipo de produto | Cabo de dados, montado |
Aplicação | Padrão |
Tipo de sensor | PROFIBUS |
Número de pólos | 2 |
Quantidade de saídas de cabos | 1 |
Blindado | sim |
Codificação | B |
Propriedades de isolamento | |
Categoria de sobretensão | II |
Grau de impurezas | 3 |
Sistema Bus | PROFIBUS |
Tipo de sinal/categoria | PROFIBUS, 12 MBit/s |
Indicação de estado | não |
Indicação de estado disponível | não |
Resistência de isolamento | ≥ 100 MΩ |
Tensão UN | 48 V AC |
60 V DC | |
Corrente nominal IN | 4 A |
Meio de transmissão | Cobre |
Índice de transmissão | 12 MBit/s |
Propriedades de transmissão (categoria) | CAT5 |
Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | V0 |
Material vedação | NBR |
Material do corpo do cabo | TPU, dificilmente inflamável, auto-extinção |
Material de contato | CuSn |
Material superfície de contato | Ni/Au |
Material suporte do contato | PA 6.6 |
Material da conexão roscada | Fundição de zinco sob pressão, niquelado |
Conexão 1 | |
Formato | Conector angular M12 SPEEDCON |
Número de pólos | 2 |
Tipo de travamento | SPEEDCON |
Tipo de codificação | B (Inverso) |
Conexão 2 | |
Formato | Soquete angular M12 SPEEDCON |
Número de pólos | 2 |
Tipo de travamento | SPEEDCON |
Tipo de codificação | B |
Extensão da linha | 0,3 m |
PROFIBUS [910] | |
Desenho com dimensões |
|
Peso do cabo | 90 kg/km |
UL AWM Style | 21198 (80 °C / 300 V) |
Número de pólos | 2 |
Blindado | sim |
Tipo de cabo | PROFIBUS [910] |
Estrutura do condutor | 1x2xAWG24/19 |
Montagem do condutor linha de sinal | 19x 0,13 mm |
Linha de sinal AWG | 24 |
Perfil de conexão | 2x 0,25 mm² (Linha de sinal) |
Diâmetro de condutor inclusive isolação | 2,55 mm ±0,07 mm |
Diâmetro externo de linha | 7,80 mm ±0,2 mm |
Revestimento externo, material | PUR |
Revestimento externo, cor | violeta RAL 4001 |
Material de condutor | Cabos de Cu galvanizados |
Material de preenchimento | PP |
Material isolamento do fio | Foam-Skin PP |
Condutor individual, cor | vermelho, verde |
Trançado total | 2 condutores com 2 núcleos para alma |
Cobertura visual da blindagem | 85 % |
Máx. resistência de condutores | ≤ 78,6 Ω/km |
Resistência de isolamento | ≥ 5 GΩ*km |
Resistência de onda | 150 Ω ±10 % (3 MHz ... 20 MHz) |
Capacidade do cabo | nom. 30 pF/m |
Tensão nominal do cabo | 300 V |
Tensão de teste condutor/condutor | 1500 V (50 Hz, 1 min.) |
Tensão de teste condutor/blindagem | 1500,00 V (50 Hz, 1 min.) |
Menor raio do dobrador, disposição fixa | 40 mm |
Menor raio de flexão, instalado de forma móvel | 65 mm |
Capacidade de carga dinâmica (flexão) | Ciclos de flexão máximo: 4000000, Raio de flexão: 65 mm, Curso de deslocamento: 4,5 m, Velocidade de deslocamento: 3 m/s, Aceleração: 3 m/s², Temperatura ambiente: -20 °C ... 60 °C |
Ciclos de flexão máximo: 5000000, Raio de flexão: 80 mm, Curso de deslocamento: 4,5 m, Velocidade de deslocamento: 3 m/s, Aceleração: 3 m/s², Temperatura ambiente: -20 °C ... 60 °C | |
Atenuação de proteção | ≤ 0,049 dB/m (com 16 MHz) |
Isenção de halogênio | conforme DIN VDE 0472 parte 815 |
conforme IEC 60754-1 | |
Anti-inflamabilidade | UL 1581, seção 1060 e UL 2556, seção 9.3 (FT1) |
UL 1581, seção 1100 e UL 2556, seção 9.1 (HFT/FT2) | |
IEC 60332-1-2 | |
Outras resistências | com baixa aderência |
Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 80 °C (Cabo, disposição fixa) |
-30 °C ... 70 °C (Cabo, disposição móvel) | |
-20 °C ... 60 °C (na instalação) | |
-20 °C ... 60 °C (Cabo, inserção para correia de arraste) |
Condições ambientais | |
Grau de proteção | IP65 |
IP67 | |
Temperatura ambiente (funcionamento) (Conector/soquete) | -25 °C ... 90 °C (Conector/suporte) |
Temperatura ambiente (funcionamento) (Cabo, instalação fixa) | -40 °C ... 80 °C (Cabo, disposição fixa) |
Temperatura ambiente (funcionamento) (Cabo, instalação móvel) | -20 °C ... 80 °C (Cabo, disposição móvel) |
Código | 1403632 |
Unidades por embalagem | 1 Unidade |
Chave comercial | AF1C |
Chave de produto | AF1CKC |
GTIN | 4046356663533 |
Peso por unidade (inclusive embalagem) | 63,1 g |
Peso por unidade (exclusive embalagem) | 61,2 g |
País de origem | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
EU REACH SVHC | |
Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
EF3.0 Mudanças climáticas | |
CO2e kg | 1,601 kg CO2e |
Pesquisado com frequência
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP