VS-OE-M12MS-93R-LI/2,0
-
Cabo de rede
1416251
Cabo de rede, PROFINET CAT5 (100 MBit/s), 4-polos, PUR livre de halogênio, verde RAL 6018, Conector reto M12, codificação: D / IP67, para extremidade livre do condutor, comprimento de cabo: 2 m
Detalhes do produto
Tipo de produto | Cabo de dados, montado |
Aplicação | Padrão |
Tipo de sensor | PROFINET |
Número de pólos | 4 |
Quantidade de saídas de cabos | 1 |
Blindado | sim |
Tipo de sinal/categoria | PROFINET CAT5 (IEC 11801), 100 MBit/s |
Tensão UN | 48 V AC |
60 V DC | |
Meio de transmissão | Cobre |
Propriedades de transmissão (categoria) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
Dados mecânicos | |
Ciclos de encaixe | ≥ 100 |
Conexão 1 | |
Formato | Conector reto M12 / IP67 |
Número de pólos | 4 |
Tipo de codificação | D (Dados) |
Cor do corpo de pega | preto |
Grau de proteção | IP67 |
Conexão 2 | |
Formato | extremidade livre do condutor |
Extensão da linha | 2 m |
Robô PROFINET CAT5 [93R] | |
Desenho com dimensões |
|
Peso do cabo | 55 kg/km |
UL AWM Style | 20233 (80 °C / 300 V) |
Número de pólos | 4 |
Blindado | sim |
Tipo de cabo | Robô PROFINET CAT5 [93R] |
Estrutura do condutor | 1x4xAWG22/19, S/TQ |
Tempo de processamento de sinal | 4,8 ns/m |
Montagem do condutor linha de sinal | 19x 0,15 mm |
Linha de sinal AWG | 22 |
Perfil de conexão | 4x 0,34 mm² |
Diâmetro de condutor inclusive isolação | 1,5 mm |
Diâmetro externo de linha | 6,50 mm ±0,2 mm |
Revestimento externo, material | PUR |
Revestimento externo, cor | verde RAL 6018 |
Material de condutor | Cabos de Cu galvanizados |
Material isolamento do fio | PE injetado |
Condutor individual, cor | branco, amarelo, azul, laranja |
Espessura da parede Revestimento exterior | ca. 1,00 mm |
Trançado total | Quadrante em estrela |
Cobertura visual da blindagem | 85 % |
Resistência de isolamento | ≥ 500 MΩ*km |
Resistência de circuito | ≤ 120,00 Ω/km |
Resistência de onda | 100 Ω ±5 Ω (com 100 MHz) |
Tensão nominal do cabo | 300 V |
Tensão de teste condutor/condutor | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
Tensão de teste condutor/blindagem | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
Raio de flexão mínimo, de posição fixa | 5 x D |
Menor raio do dobrador, disposição fixa | 33 mm |
Capacidade de carga dinâmica (torção) | Torção: ±180 °/m, Ciclos de torção: 1000000 |
Atenuação de proteção | 2,9 dB (com 1 MHz) |
5 dB (com 4 MHz) | |
8,1 dB (com 10 MHz) | |
10,4 dB (com 16 MHz) | |
11,9 dB (com 20 MHz) | |
15,5 dB (com 31,25 MHz) | |
26,5 dB (com 62,5 MHz) | |
41 dB (com 100 MHz) | |
Isenção de halogênio | conforme IEC 60754-1 |
Anti-inflamabilidade | conforme 60332-1-2 |
Resistência ao óleo | conforme DIN EN 60811-2-1 |
Outras resistências | resistente a UV (conforme UL 1581, seção 1200) |
Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 80 °C |
-40 °C ... 80 °C | |
Temperatura ambiente (instalação) | -20 °C ... 60 °C |
Condições ambientais | |
Grau de proteção | IP65 |
IP67 | |
IP65/IP67/IP69K |
Código | 1416251 |
Unidades por embalagem | 1 Unidade |
Chave comercial | AF1C |
Chave de produto | AF1CJN |
Página de catálogo | Página 311 (PC-2011) |
GTIN | 4046356473415 |
Peso por unidade (inclusive embalagem) | 145,2 g |
Peso por unidade (exclusive embalagem) | 131,74 g |
País de origem | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
EU REACH SVHC | |
Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
EF3.0 Mudanças climáticas | |
CO2e kg | 2,149 kg CO2e |
Pesquisado com frequência
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP