NBC-R4RC/5,0-93B/R4RC - Cabo de rede
1408972

Cabo PROFINET montado, CAT5e, blindado, quadrante em estrela, AWG 22 flexível (7 fios), RAL 6018 (verde-amarelo), plugue RJ45/IP67 Push-Pull caixa metálica sobre plugue RJ45/IP67 Push-Pull caixa metálica, Line, comprimento: 5 m

Detalhes do produto









Suas vantagens

Angulações compactas
Perfeito para aplicações industriais
Cabo PVC para disposições flexíveis
Certificação internacional graças a CE, UL, WEEE e EAC
Conexão e desconexão seguras graças à proteção confiável com gancho de encaixe
Propriedades EMC ideais graças a blindagem de 360°
Transmissão de potência simultânea com PoE++
Resistente a vibrações e choque graças a uma injeção robusta
Transmissão de dados de alta velocidade com até 1 GBit/s (CAT5)