NBC-R4RC/10,0-93B/R4RC
-
Cabo de rede
1408976
Cabo PROFINET montado, CAT 5e, blindado, quadrante em estrela, AWG 22 flexível (7 fios), RAL 6018 (verde-amarelo), conector RJ45/caixa metálica push-pull IP67 sobre conector RJ45/caixa metálica push-pull IP67, linha, comprimento: 10 m
Detalhes do produto
Suas vantagens
Angulações compactas
Perfeito para aplicações industriais
Cabo PVC para disposições flexíveis
Certificação internacional graças a CE, UL, WEEE e EAC
Conexão e desconexão seguras graças à proteção confiável com gancho de encaixe
Propriedades EMC ideais graças a blindagem de 360°
Transmissão de potência simultânea com PoE++
Resistente a vibrações e choque graças a uma injeção robusta
Transmissão de dados de alta velocidade com até 1 GBit/s (CAT5)