Os conteúdos que você está visualizando são criados sob medida para Brasil. Visualizar conteúdos para Estados Unidos | Selecionar outro país

NBC-R4MC/10,0-94B/R4MC - Cabo de rede
1408958

Cabo Ethernet montado, blindado, 4 pares, AWG 26 flexível (7 fios), RAL 5021 (azul água), conector RJ45/IP67, cinza sobre conector RJ45/IP67, cinza, linha, comprimento 10 m

Detalhes do produto









Suas vantagens

Angulações compactas
Perfeito para aplicações industriais
Cabo PVC para disposições flexíveis
Certificação internacional graças a CE, UL, WEEE e EAC
Conexão e desconexão seguras graças à proteção confiável com gancho de encaixe
Propriedades EMC ideais graças a blindagem de 360°
Transmissão de potência simultânea com PoE++
Resistente a vibrações e choque graças a uma injeção robusta
Transmissão de dados de alta velocidade com até 1 GBit/s (CAT5)