NBC-R4AC/15,0-94Z/R4AC
-
Cabo de rede
1410797
Cabo Ethernet montado, blindado, 4 pares, AWG 26 flexível (7 fios), RAL 5021 (azul água), conector RJ45/IP20 sobre conector RJ45/IP20, Line, comprimento 15 m
Detalhes do produto
Tipo de produto | Cabo de dados, montado |
Família de produtos | RJ45 BASIC IE8 CAT5 |
Tipo de sensor | Ethernet |
Número de pólos | 8 |
Quantidade de saídas de cabos | 1 |
Saída de cabo | reto |
Propriedades de isolamento | |
Grau de impurezas | 2 |
Tensão nominal (III/3) | 72 V (DC) |
Meio de transmissão | Cobre |
Propriedades de transmissão (categoria) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
Dados mecânicos | |
Ciclos de encaixe | ≥ 750 |
Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | V2 |
Conexão 1 | |
Formato | Conector reto RJ45 |
Cor do corpo de pega | cinza |
Material | CuSn (Contato) |
Ni/Au (Superfície de contato) | |
PC (Porta-contatos) | |
PA (Caixa) | |
Ciclos de encaixe | ≥ 750 |
Grau de proteção | IP20 |
Conexão 2 | |
Formato | Conector reto RJ45 |
Cor do corpo de pega | cinza |
Material | CuSn (Contato) |
Ni/Au (Superfície de contato) | |
PC (Porta-contatos) | |
PA (Caixa) | |
Ciclos de encaixe | ≥ 750 |
Grau de proteção | IP20 |
Extensão da linha | 15,00 m |
Ethernet flexível CAT5, 4 pares, SF/UTP [94Z] | |
Número de pólos | 8 |
Blindado | sim |
Tipo de cabo | Ethernet flexível CAT5, 4 pares, SF/UTP [94Z] |
Estrutura do condutor | 4x2xAWG26/7, SF/UTP |
Montagem do condutor linha de sinal | 7x 0,16 mm |
Linha de sinal AWG | 26 |
Perfil de conexão | 4x 2x 0,14 mm² |
Diâmetro de condutor inclusive isolação | 0,92 mm |
Diâmetro externo de linha | 6,20 mm ±0,2 mm |
Revestimento externo, material | PUR |
Revestimento externo, cor | azul anil RAL 5021 |
Material de condutor | Cabo de cobre |
Material isolamento do fio | PE |
Condutor individual, cor | branco/azul-azul, branco/laranja-laranja, branco/verde-verde, branco/marrom-marrom |
Densidade de parede da isolação | 0,19 mm (Linha de sinal) |
Par trançado | 2 condutores para o par |
Trançado total | 4 pares |
Cobertura visual da blindagem | 85 % |
Máx. resistência de condutores | ≤ 290 Ω/km (a 20 °C) |
Resistência de isolamento | ≥ 500 MΩ*km (a 20 °C) |
Resistência de onda | 100 Ω ±15 Ω (com 100 MHz) |
Tensão de teste condutor/condutor | 700 V (50 Hz, 1 min.) |
Tensão de teste condutor/blindagem | 700,00 V (50 Hz, 1 min.) |
Menor raio do dobrador, disposição fixa | 51,2 mm |
Menor raio de flexão, instalado de forma móvel | 51,2 mm |
Isenção de halogênio | conforme IEC 60754-1 |
Anti-inflamabilidade | IEC 60332-1-2 |
Resistência ao óleo | conforme DIN EN 60811-2-1 |
Temperatura ambiente (funcionamento) | -20 °C ... 80 °C |
-20 °C ... 80 °C | |
-20 °C ... 80 °C | |
Temperatura ambiente (instalação) | -20 °C ... 80 °C |
Condições ambientais | |
Grau de proteção | IP20 |
Temperatura ambiente (funcionamento) | -20 °C ... 70 °C (Conectores de encaixe RJ45) |
Código | 1410797 |
Unidades por embalagem | 1 Unidade |
Chave comercial | ABNA |
Chave de produto | ABNABM |
Página de catálogo | Página 386 (C-2-2019) |
GTIN | 4055626157788 |
Peso por unidade (inclusive embalagem) | 716,5 g |
Peso por unidade (exclusive embalagem) | 716,5 g |
País de origem | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
EU REACH SVHC | |
Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
Pesquisado com frequência
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP