cULus Listed
ID de certificação: E335024Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
---|---|---|---|---|
60 V | 0,5 A |
Cabo de rede, PROFINET CAT5 (100 MBit/s), EtherCAT® CAT5 (100 MBit/s), 4-polos, PUR sem halogênio, verde RAL 6018, blindado (Advanced Shielding Technology), Conector reto M12, codificação: D / IP67, para Conector reto RJ45 / IP20, comprimento de cabo: 5 m
Geral | Este produto está conforme com as especificações da Diretriz PROFINET Cabling and Interconnection Technology Guideline for PROFINET, Version 2.00, Order No: 2.252, Chapter 10.1 Cord Sets for Balanced Cabling |
Geral | Encontra outros produtos com tipo e comprimento do cabo variáveis na seção Acessórios |
Tipo de produto | Cabo de dados, montado |
Aplicação | Padrão |
Tipo de sensor | PROFINET |
Número de pólos | 4 |
Blindado | sim |
Propriedades de isolamento | |
Categoria de sobretensão | I |
Grau de impurezas | 2 |
Sistema Bus | PROFINET |
Tipo de sinal/categoria | PROFINET CAT5 (IEC 11801), 100 MBit/s |
EtherCAT® CAT5 (IEC 11801), 100 MBit/s |
Indicação de estado | não |
Indicação de estado disponível | não |
Tensão UN | 48 V AC |
60 V DC | |
Corrente nominal IN | 1 A |
Meio de transmissão | Cobre |
Propriedades de transmissão (categoria) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | V2 |
Conexão 1 | |
Desenho com dimensões |
Desenho dos contatos conector M12, 4 pólos, codificação D, vista lado do pino
|
Versão | M12 Conector, reto, 4-polos, blindado (Advanced Shielding Technology), Codificação: D |
Número de pólos | 4 |
Blindado | sim |
Blindagem | Advanced Shielding Technology |
Tipo de sinal/categoria | EtherCAT® CAT5 (IEC 11801), 100 MBit/s |
PROFINET CAT5 (IEC 11801) | |
Ciclos de encaixe | ≥ 100 |
Resistência de isolamento | ≥ 100 MΩ |
Categoria de sobretensão | II |
Grau de impurezas | 3 |
Torque de aperto | 0,4 Nm |
Material Contato | CuSn |
Material Superfície de contato | Ni/Au |
Material Porta-contatos | PA 6.6 |
Material Conexão a parafuso | Zinco fundido sobre pressão, niquelado |
Material Corpo do cabo | TPU, de difícil inflamação, autoextinção |
Material Vedação | FKM |
Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | V0 |
Grau de proteção | IP65 |
IP67 | |
Temperatura ambiente (funcionamento) | -25 °C ... 85 °C |
Designação padrão | Conector de encaixe M12 |
Normas / Determinações | IEC 61076-2-101 |
Conexão 2 | |
Desenho com dimensões |
Imagem com pólos plugue RJ45
|
Versão | RJ45, reto |
Tipo de sinal/categoria | PROFINET CAT5 (IEC 11801), 100 MBit/s |
EtherCAT® CAT5 (IEC 11801) | |
Ciclos de encaixe | ≥ 750 |
Resistência de isolamento | ≥ 100 MΩ |
Categoria de sobretensão | I |
Grau de impurezas | 2 |
Material Contato | CuSn |
Material Superfície de contato | Ni/Au |
Material Porta-contatos | PA |
Material Caixa | PA |
Cor (Caixa) | preto |
Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | V2 |
Grau de proteção | IP20 |
Temperatura ambiente (funcionamento) | -25 °C ... 80 °C |
Extensão da linha | 5 m |
Porta-cabos PROFINET CAT5 [93C] | |
Desenho com dimensões |
|
UL AWM Style | 20233 (80 °C / 300 V) |
Número de pólos | 4 |
Blindado | sim |
Tipo de cabo | Porta-cabos PROFINET CAT5 [93C] |
Estrutura do condutor | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
Linha de sinal AWG | 22 |
Perfil de conexão | 4x 0,34 mm² |
Diâmetro de condutor inclusive isolação | 1,5 mm ±0,05 mm |
Diâmetro externo de linha | 6,50 mm ±0,2 mm |
Revestimento externo, material | PUR |
Revestimento externo, cor | verde RAL 6018 |
Material de condutor | Cabos de Cu galvanizados |
Material isolamento do fio | PE |
Condutor individual, cor | branco, amarelo, azul, laranja |
Trançado total | Quadrante em estrela |
Cobertura visual da blindagem | 85 % |
Resistência de isolamento | ≥ 500 MΩ*km |
Resistência de circuito | ≤ 120,00 Ω/km |
Resistência de onda | 100 Ω ±15 Ω (com 1 ... 100 MHz) |
Tensão nominal do cabo | ≤ 300 V |
Tensão de teste condutor/condutor | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
Tensão de teste condutor/blindagem | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
Raio de flexão mínimo, de posição fixa | 5 x D |
Raio de flexão mínimo, de posição flexível | 7,5 x D |
Capacidade de carga dinâmica (flexão) | Ciclos de flexão máximo: 3000000, Raio de flexão: 200 mm, Curso de deslocamento: 10 m, Velocidade de deslocamento: 4 m/s, Aceleração: 4 m/s² |
Capacidade de carga dinâmica (torção) | Torção: ±30 °/m |
Isenção de halogênio | conforme IEC 60754-1 |
Anti-inflamabilidade | conforme 60332-1-2 |
Conforme UN ECE-R 118.03 | |
conforme CSA C 22.2 N.º 210 FT1 | |
Resistência ao óleo | conforme DIN EN 60811-404 |
Outras resistências | resistente a UV |
Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 70 °C (Cabo, disposição fixa) |
-40 °C ... 70 °C (Cabo, disposição móvel) |
Condições ambientais | |
Grau de proteção | IP65 (Conector M12) |
IP67 (Conector M12) | |
IP20 (Conectores de encaixe RJ45) |
M12 | |
Designação padrão | Conector de encaixe M12 |
Normas/disposições | IEC 61076-2-101 |
Código | 1038731 |
Unidades por embalagem | 1 Unidade |
Chave comercial | AF1C |
Chave de produto | AF1CJN |
GTIN | 4055626593029 |
Peso por unidade (inclusive embalagem) | 346,2 g |
Peso por unidade (exclusive embalagem) | 414,1 g |
País de origem | PL |
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
EU REACH SVHC | |
Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |