NBC-M12MSD/ 5,0-93C/M12MSD - Cabo de rede
1038749

Cabo de rede, PROFINET CAT5 (100 MBit/s), EtherCAT® CAT5 (100 MBit/s), 4-polos, PUR livre de halogênio, verde RAL 6018, blindado (Advanced Shielding Technology), Conector reto M12, codificação: D / IP67, para Conector reto M12, codificação: D / IP67, comprimento de cabo: 5 m

Detalhes do produto









Produtos compatíveis