SAC-4P-M12MRT/ 5,0-PUR/M12FRT - Cabo de potência
1415198

Cabo de potência, 4-polos, PUR sem halogênio, preto acinzentado RAL 7021, Conector angular M12, codificação: T, para Soquete angular M12, codificação: T, comprimento de cabo: 5 m, para corrente contínua até 12 A/63 V

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

Simples e seguro: componentes plugáveis, 100 % eletricamente testados
Proteção contra conexão incorreta devido à codificação T especial
Nosso padrão: o cabo PUR robusto, sem halogênio