SAC-4P-10,0-PUR/M12FST AC - Cabo de potência
1422581

Cabo de potência, 4-polos, PUR sem halogênio, preto acinzentado RAL 7021, extremidade livre do condutor, para Soquete reto M12, codificação: T, comprimento de cabo: 10 m, para corrente contínua até 12 A / 60 V, Variante do cliente

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

Simples e seguro: componentes plugáveis, 100 % eletricamente testados
Proteção contra conexão incorreta devido à codificação T especial
Nosso padrão: o cabo PUR robusto, sem halogênio