QPD 5P/10,0-PVC/5P 5X2,5 BK - Cabo de ligação
1408723

Conectores QUICKON pré-montados, 4+PE, preto, com cabo de PVC 5x 2,5, comprimento: 10 m

Detalhes do produto








Produtos compatíveis


Suas vantagens

Inovador e com economia de tempo - conexão rápida QUICKON para até 80 % de economia de tempo durante a conexão no local
Extremamente robusto: caixa nos graus de proteção IP68/IP69K e IK07 para uma área de aplicação mais ampla
Conexão segura devido a codificação mecânica contra encaixe incorreto e proteção contra contato dos dedos conforme DIN EN 0105
De fácil manutenção - com os conectores de encaixe se pode efetuar uma troca rápida de equipamento e, mediante cabos pré-montados, se facilita a colocação em funcionamento