FOC-PT9:ST-OSP/2.5
-
Conjunto de pigtails de condutor de fibra óptica com 12 pigtails
1208119
Conjunto de pigtails de condutor de fibra óptica com 12 pigtails, formato: ST (B-FOC), grau de proteção: IP20, comprimento de cabo: 2,5 m, número de polos: 12, 100 GBit/s, tipo de conexão: ST, saída de cabo: reto, cor: prata/brilhante
Detalhes do produto
Produtos compatíveis
Suas vantagens
Valores de atenuação otimizados graças a corte UPC
Economia de tempo e perigo de quebra reduzido por ser fácil de pousar
Atribuição fácil graças a 12 cores diferentes
Com futuro assegurado graças a conformidade RoHS 2
Classe de proteção contra incêndio UL 94-V0