FOC-PT9:LC-OSP/2.5 - Cabo de fibra óptica
1208105

Cabo de fibra óptica, formato: LC, grau de proteção: IP20, comprimento de cabo: 2,5 m, número de polos: 12, 100 GBit/s, tipo de conexão: LC, saída de cabo: reto, cor: azul

Detalhes do produto









Produtos compatíveis


Suas vantagens

Valores de atenuação otimizados graças a corte UPC
Economia de tempo e perigo de quebra reduzido por ser fácil de pousar
Atribuição fácil graças a 12 cores diferentes
Com futuro assegurado graças a conformidade RoHS 2
Classe de proteção contra incêndio UL 94-V0