CABLE-KS50/KS50/1,0M/YUC/CS
-
Cabo
2904402
Cabo redondo montado com duas réguas à mola sobremoldadas de 50 polos (ligação 1:1). Comprimento do cabo: 1,0 m
Detalhes do produto
Tipo de produto | Cabo de sistema |
Condições ambientais | |
Temperatura ambiente (funcionamento) | -20 °C ... 50 °C |
Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -20 °C ... 70 °C |
Tensão operacional (DC) | ≤ 30 V DC |
Corrente (por caminho) | ≤ 500 mA (até temperatura ambiente de 70 °C) |
Controlador compatível YOKOGAWA CS3000 CentumVP | |
Placa I/O adequada | AAR145 |
Extensão da linha | 1 m |
50X0.14 [PVC] | |
UL AWM Style | 2464/1061 |
Número de pólos | 50 |
Blindado | sim |
Tipo de cabo | 50X0.14 [PVC] |
Tipo de condutor | Cabo circular, montado blindado |
Montagem do condutor linha de sinal | 7x 0,16 mm |
Linha de sinal AWG | 26 |
Perfil de conexão | 50x 0,14 mm² |
Diâmetro de condutor inclusive isolação | 1 mm ±0,03 mm |
Diâmetro externo de linha | 11,00 mm ±0,3 mm |
Revestimento externo, material | PVC semirrígido |
Revestimento externo, cor | cinza |
Material de condutor | Cabos de Cu galvanizados |
Resistência da linha | ≤ 145 Ω/km (a 20 °C) |
Resistência de isolamento | ≥ 20 MΩ*km (20 °C) |
Menor raio do dobrador, disposição fixa | 114 mm |
Menor raio de flexão, instalado de forma móvel | 205 mm |
Capacidade de carga dinâmica (flexão) | Ciclos de flexão máximo: 5000 (com raio ≥ 18x diâmetro exterior) |
Isenção de halogênio | não |
Anti-inflamabilidade | IEC 60332-1-2 (cabo bruto) |
VDE 0842, Parte 332-1-2 (cabo bruto) | |
IEC 60332-3-22 (cabo bruto) | |
UL VW-1 | |
CSA FT-1 | |
Resistência ao óleo | contra salpicos ocasionais (cabo bruto) |
Nível de campo | |
Tipo de conexão | Yokogawa, compatível com KS |
Número de conexões | 1 |
Número de pólos | 50 |
Torque de aperto | 0,5 Nm (Conexão roscada) |
Nível de controle | |
Tipo de conexão | Yokogawa, compatível com placas I/O |
Número de conexões | 1 |
Número de pólos | 50 |
Torque de aperto | 0,5 Nm (Conexão roscada) |
Instrução para funcionamento | Para o uso pretendido, as especificações da diretriz de instalação (veja Downloads) devem ser observadas. Para aplicações ou uso com produtos de terceiros, as especificações, indicações de segurança e alertas do respectivo fabricante terceiro também têm que ser observados. |
Código | 2904402 |
Unidades por embalagem | 1 Unidade |
Nota | Produção ligada a pedido (sem retorno) |
Chave comercial | CK21 |
Chave de produto | DK2154 |
GTIN | 4055626062228 |
Peso por unidade (inclusive embalagem) | 512 g |
Peso por unidade (exclusive embalagem) | 512 g |
País de origem | CN |
ETIM
ETIM 8.0 | EC000237 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
EU REACH SVHC | |
Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
Produtos compatíveis
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP