CABLE-FCN40/4X14/ 8,0M/S7-OUT
-
Cabo
2321237
Cabo circular montado; controle: Siemens S7-300 (6ES7 322-1BP00-0AA0 e 6ES7 322-1BP50-0AA0 (ligação negativa)); conexão 1: Conectores de encaixe Fujitsu (1x 40-polos); conexão 2: Régua de soquetes IDC/FLK (4x 14-polos); comprimento de cabo: 8 m
Detalhes do produto
Tipo de produto | Cabo de sistema |
Propriedades de isolamento: Espaços de ar e de fuga | |
Isolamento | Isolamento funcional |
Categoria de sobretensão | II |
Grau de impurezas | 2 |
Condições ambientais | |
Grau de proteção | IP00 |
Grau de proteção (Local de montagem) | ≥ IP54 (Local de montagem) |
Temperatura ambiente (funcionamento) (Disposição fixa) | -40 °C ... 70 °C (disposição fixa) |
Temperatura ambiente (funcionamento) (Disposição móvel) | -10 °C ... 70 °C (disposição móvel) |
Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -40 °C ... 80 °C |
Altitude | ≤ 2000 m |
Tensão operacional (AC) | ≤ 25 V AC |
Tensão operacional (DC) | ≤ 60 V DC |
Modo de operação nominal | 100 % ED |
Corrente (por caminho, 50 °C) | ≤ 1 A |
Corrente (por caminho, 70 °C) | ≤ 0,6 A |
Espaços de ar e de fuga | |
Tensão de isolamento nominal | 63 V |
Tensão de teste | 0,6 kV |
Controlador compatível SIEMENS S7-300 | |
Placa I/O adequada | 6ES7322-1BP50-0AA0 |
6ES7322-1BP00-0AA0 |
Extensão da linha | 8 m |
10X0.14 [PVC] | |
UL AWM Style | 2464/1061 |
Número de pólos | 10 |
Blindado | não |
Tipo de cabo | 10X0.14 [PVC] |
Tipo de condutor | Cabo circular montado |
Montagem do condutor linha de sinal | 7x 0,16 mm |
Linha de sinal AWG | 26 |
Perfil de conexão | 10x 0,14 mm² |
Diâmetro de condutor inclusive isolação | 1 mm ±0,03 mm |
Diâmetro externo de linha | 6,10 mm ±0,4 mm |
Revestimento externo, material | PVC semirrígido |
Revestimento externo, cor | cinza |
Material de condutor | Cabos de Cu galvanizados |
Resistência da linha | ≤ 145 Ω/km (20 °C) |
Resistência de isolamento | ≥ 20 MΩ*km (20 °C) |
Menor raio do dobrador, disposição fixa | 52 mm |
Menor raio de flexão, instalado de forma móvel | 98 mm |
Capacidade de carga dinâmica (flexão) | Ciclos de flexão máximo: 5000 |
Isenção de halogênio | não |
Anti-inflamabilidade | IEC 60332-1-2 (cabo bruto) |
VDE 0842, Parte 332-1-2 (cabo bruto) | |
IEC 60332-3-22 (cabo bruto) | |
UL VW-1 | |
CSA FT-1 | |
Resistência ao óleo | contra salpicos ocasionais (cabo bruto) |
Versão do cabo | Cabo de corte para quatro módulos |
Código de cores: Condutor individual | |
preto | Fujitsu40 (A1) IDC/FLK14-1 (1) |
marrom | Fujitsu40 (A2) IDC/FLK14-1 (2) |
vermelho | Fujitsu40 (A3) IDC/FLK14-1 (3) |
laranja | Fujitsu40 (A4) IDC/FLK14-1 (4) |
amarelo | Fujitsu40 (A5) IDC/FLK14-1 (5) |
verde | Fujitsu40 (A6) IDC/FLK14-1 (6) |
azul | Fujitsu40 (A7) IDC/FLK14-1 (7) |
violeta | Fujitsu40 (A8) IDC/FLK14-1 (8) |
branco | Fujitsu40 (A9) IDC/FLK14-1 (10) |
cinza | Fujitsu40 (A10) IDC/FLK14-1 (9) |
preto | Fujitsu40 (A11) IDC/FLK14-2 (1) |
marrom | Fujitsu40 (A12) IDC/FLK14-2 (2) |
vermelho | Fujitsu40 (A13) IDC/FLK14-2 (3) |
laranja | Fujitsu40 (A14) IDC/FLK14-2 (4) |
amarelo | Fujitsu40 (A15) IDC/FLK14-2 (5) |
verde | Fujitsu40 (A16) IDC/FLK14-2 (6) |
azul | Fujitsu40 (A17) IDC/FLK14-2 (7) |
violeta | Fujitsu40 (A18) IDC/FLK14-2 (8) |
branco | Fujitsu40 (A19) IDC/FLK14-2 (10) |
cinza | Fujitsu40 (A20) IDC/FLK14-2 (9) |
preto | Fujitsu40 (B1) IDC/FLK14-3 (1) |
marrom | Fujitsu40 (B2) IDC/FLK14-3 (2) |
vermelho | Fujitsu40 (B3) IDC/FLK14-3 (3) |
laranja | Fujitsu40 (B4) IDC/FLK14-3 (4) |
amarelo | Fujitsu40 (B5) IDC/FLK14-3 (5) |
verde | Fujitsu40 (B6) IDC/FLK14-3 (6) |
azul | Fujitsu40 (B7) IDC/FLK14-3 (7) |
violeta | Fujitsu40 (B8) IDC/FLK14-3 (8) |
branco | Fujitsu40 (B9) IDC/FLK14-3 (10) |
cinza | Fujitsu40 (B10) IDC/FLK14-3 (9) |
preto | Fujitsu40 (B11) IDC/FLK14-4 (1) |
marrom | Fujitsu40 (B12) IDC/FLK14-4 (2) |
vermelho | Fujitsu40 (B13) IDC/FLK14-4 (3) |
laranja | Fujitsu40 (B14) IDC/FLK14-4 (4) |
amarelo | Fujitsu40 (B15) IDC/FLK14-4 (5) |
verde | Fujitsu40 (B16) IDC/FLK14-4 (6) |
azul | Fujitsu40 (B17) IDC/FLK14-4 (7) |
violeta | Fujitsu40 (B18) IDC/FLK14-4 (8) |
branco | Fujitsu40 (B19) IDC/FLK14-4 (10) |
cinza | Fujitsu40 (B20) IDC/FLK14-4 (9) |
Nível de campo | |
Conexão conforme norma | IEC 60603-13 |
Tipo de conexão | Régua de soquetes IDC/FLK |
Número de conexões | 4 |
Número de pólos | 14 |
Ciclos de encaixe | > 50 |
Passo | 2,54 mm |
Nível de controle | |
Tipo de conexão | Conectores de encaixe Fujitsu |
Número de conexões | 1 |
Número de pólos | 40 |
Ciclos de encaixe | > 50 |
Espaços de ar e de fuga | |
Normas / Determinações | DIN EN 50178 |
Instrução para funcionamento | Para o uso pretendido, as especificações da diretriz de instalação (veja Downloads) devem ser observadas. Para aplicações ou uso com produtos de terceiros, as especificações, indicações de segurança e alertas do respectivo fabricante terceiro também têm que ser observados. |
Código | 2321237 |
Unidades por embalagem | 1 Unidade |
Nota | Produção ligada a pedido (sem retorno) |
Chave comercial | CK21 |
Chave de produto | DK226S |
GTIN | 4046356332033 |
Peso por unidade (inclusive embalagem) | 1.000 g |
Peso por unidade (exclusive embalagem) | 1.000 g |
País de origem | DE |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121620 |
EU RoHS | |
Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim |
isenções tanto quanto conhecido | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.
|
EU REACH SVHC | |
Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
Suas vantagens
Transferência de sinal de 4x8 canais
Cabo de corte: conector de encaixe de 40 polos para quatro réguas planas de 14 polos
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP