UK 6,3-HESILED 24 - Borne fusível
3004265

Borne fusível, tipo de fusível: Vidro/cerâmica/..., tipo de fusível: G / 6,3 x 32, tensão nominal: 24 V, corrente nominal: 10 A, número de polos: 1, tipo de conexão: Conexão a parafuso, Bitola: 1,5 mm2, bitola:  0,5 mm2- 16 mm2, tipo de montagem: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, cor: preto

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

Variantes com indicação luminosa
Ampla área de identificação
Alavanca do fusível trava na posição final