UK 6-FSI/C-LED24 - Borne fusível
3001938

Borne fusível, tipo de fusível: Plano, tipo de fusível: C, tensão nominal: 24 V, corrente nominal: 30 A, número de polos: 1, tipo de conexão: Conexão a parafuso, 1. nível, Bitola: 4 mm2, bitola:  0,2 mm2- 10 mm2, tipo de montagem: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, cor: preto

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

Jumpeável através da ponte fixa FBI ...
Para a utilização de fusíveis planos automotivos da série FSI/C