CSA
ID de certificação: 13631Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
---|---|---|---|---|
32 V | 30 A | 26 - 8 |
cULus Recognized
ID de certificação: E60425Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
300 V | 30 A | 26 - 8 | ||
Usegroup C | ||||
300 V | 30 A | 26 - 8 | ||
Usegroup F | ||||
250 V | 30 A | 26 - 8 | ||
Usegroup D | ||||
600 V | 5 A | 26 - 8 |