RSC 5 - Borne para conexão olhal
3058143

Borne de passagem com conexão olhal, bitola: 0,1 - 10 mm2, AWG: 26 - 8, largura 13 mm, cor: cinza

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

Montagem em trilhos de fixação normalizados ou diretamente em caixas de comutação
Inscrição central e externa universal de grande superfície
Conexão por rosqueamento compacta de terminais de cabos redondos e bifurcados
Porcas roscadas e barras de corrente estão encaixadas na caixa de isolamento de forma a não se perderem
Perfil de cobertura de encaixe direto nos terminais protege contra o contato com os dedos
Caixa de ponte para distribuição de potencial com pontes roscadas padrão
As pontes de comutação com reforço isolante permitem ligações transversais comutáveis, o parafuso em ponte tem função de elemento de comutação condutor de corrente