GTF 76/230 - Borne de seccionamento
3121012

Borne de seccionamento, tensão nominal: 250 V, corrente nominal: 41 A, 1. nível, tipo de conexão: Conexão a parafuso, Bitola: 6 mm2, bitola: 0,5 mm2 - 10 mm2, montagem: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, cor: cinza

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

Com a calha de separação fechada, posição "on", a lâmpada amarela sinaliza o funcionamento normal aterrado
Após abrir a calha de separação na posição "off", a lâmpada vermelha indica se há um aterramento no circuito de comando