Autorização de símbolos VDE
ID de certificação: 40047107Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
---|---|---|---|---|
160 V | 16 A | 0,2 - 1,5 |
Borne de placa de circuito impresso, corrente nominal: 16 A, tensão de teste (III/2): 160 V, bitola nominal: 1,5 mm2, número de linhas: 1, número de polos por linha: 2, família de artigos: SPTAF 1/..-EL, passo: 3,5 mm, tipo de conexão: Conexão push-in por mola, montagem: Solda por onda, sentido de conexão condutor/platina: 45 °, cor: multicolor, Layout de pinos: Pinagem linear, Comprimento de pino [P]: 2,6 mm, quantidade de pinos de solda por potencial: 2, tipo de embalagem: embalado em caixa de cartão
Tipo de produto | Borne de placa de circuito impresso |
Família de produtos | SPTAF 1/..-EL |
Linha de produtos | COMBICON Terminals S |
Número de pólos | 2 |
Passo | 3,5 mm |
Número de linhas | 1 |
Layout de pinos | Pinagem linear |
Quantidade de pinos de solda por potencial | 2 |
Propriedades | |
Corrente nominal IN | 16 A |
Tensão UN | 160 V |
Tensão de dimensionamento (III/3) | 160 V |
Tensão de teste (III/3) | 2,5 kV |
Tensão de teste (III / 2) | 160 V |
Tensão de teste (III/2) | 2,5 kV |
Tensão de dimensionamento (II/2) | 320 V |
Tensão de teste (II/2) | 2,5 kV |
Tecnologia de conexão | |
Bitola nominal | 1,5 mm² |
Conexão de condutores | |
Tipo de conexão | Conexão push-in por mola |
Bitola do condutor, fixa | 0,2 mm² ... 1,5 mm² (Na ligação e event. alinhamento de um condutor rígido de 1,5 mm² as forças transversais mecânicas que podem ter efeito sobre o borne devem ser absorvidas por um apoio lateral.) |
0,34 mm² ... 1,5 mm² (Conexão push-in) | |
Bitola do condutor, flexível | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Bitola do condutor AWG | 24 ... 16 |
Bitola do condutor flexível com terminal tubular sem capa isolante | 0,25 mm² ... 0,75 mm² (Conexão de condutor com ponto de prensagem aberto) |
0,5 mm² ... 0,75 mm² (Conexão push-in) | |
Bitola do condutor flexível com terminal tubular com capa isolante | 0,25 mm² ... 0,75 mm² (Conexão de condutor com ponto de prensagem aberto) |
0,5 mm² ... 0,75 mm² (Conexão push-in) | |
Comprimento de decapagem | 8 mm |
Tipo de montagem | Solda por onda |
Layout de pinos | Pinagem linear |
Dados de material - contato | |
Nota | Conforme WEEE/RoHS, sem filamentos conforme IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201 |
Material de contato | Liga de Cu |
Condições da superfície | galvanizada a quente |
Superfície metálica do ponto de prensagem (camada de cobertura) | Estanho (2 - 4 µm Sn) |
Superfície metálica da área de solda (camada de cobertura) | Estanho (2 - 4 µm Sn) |
Dados de material - caixa | |
Cor (Caixa) | multicolor () |
Material isolante | PA |
Grupo de material isolante | I |
CTI conforme IEC 60112 | 600 |
Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | V0 |
Índice de inflamabilidade ao fio incandescente GWFI conforme EN 60695-2-12 | 850 |
Temperatura de ignição ao fio incandescente GWIT conforme EN 60695-2-13 | 775 |
Temperatura do ensaio de pressão esférica conforme EN 60695-10-2 | 125 °C |
Dados de material - elemento de comutação | |
Cor (Elemento de acionamento) | laranja (2003) |
Material isolante | PBT |
Grupo de material isolante | IIIa |
CTI conforme IEC 60112 | 275 |
Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | V0 |
Indicação sobre a aplicação | Diâmetro externo máximo permitido do isolamento do condutor ≤ 3 mm |
Desenho de medidas |
|
Passo | 3,5 mm |
Largura [w] | 8,5 mm |
Altura [h] | 12,8 mm |
Comprimento [l] | 11 mm |
Altura de montagem | 10,2 mm |
Comprimento do pino de solda [P] | 2,6 mm |
Medidas do pino | 0,75 x 0,3 mm |
Design de placa de circuito impresso | |
Distância de pinos | 5 mm |
Diâmetro do furo de sondagem | 1,1 mm |
Teste de danos dos condutores e afrouxamento | |
Especificação de teste | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
Resultado | Aprovado no teste |
Múltiplas conexões e desconexões | |
Especificação de teste | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
Resultado | Aprovado no teste |
Teste de tração | |
Especificação de teste | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
Bitola de condutor/tipo de condutor/força de tração valor de referência/valor real | 0,2 mm² / rígido / > 10 N |
0,25 mm² / flexível / > 10 N | |
1,5 mm² / rígido / > 40 N | |
1,5 mm² / flexível / > 40 N |
Teste de elevação de temperatura | |
Especificação de teste | DIN EN 60947-7-4 (VDE 0611-7-4):2014-08 |
Demanda Teste de elevação de temperatura | A soma da temperatura ambiente e do aquecimento dos bornes de conexão da placa de circuito impresso não pode ultrapassar a temperatura limite superior. |
Resistência de corrente de curto prazo | |
Especificação de teste | DIN EN 60947-7-4 (VDE 0611-7-4):2014-08 |
Resistência de isolamento | |
Especificação de teste | DIN EN 60512-3-1:2003-01 |
Resistência de isolamento de polos adjacentes | > 5 MΩ |
Distâncias de isolamento e fuga | | |
Especificação de teste | DIN EN 60947-1 (VDE 0660-100):2011-10 |
Grupo de material isolante | I |
Resistência à corrente de fuga (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) | CTI 600 |
Tensão de isolamento nominal (III/3) | 160 V |
Tensão de impulso nominal (III/3) | 2,5 kV |
valor mínimo da distância de isolamento - campo heterogêneo (III/3) | 1,5 mm |
valor mínimo da distância de fuga (III/3) | 2 mm |
Tensão de isolamento nominal (III/2) | 160 V |
Tensão de impulso nominal (III/2) | 2,5 kV |
valor mínimo da distância de isolamento - campo heterogêneo (III/2) | 1,5 mm |
valor mínimo da distância de fuga (III/2) | 0,8 mm |
Tensão de isolamento nominal (II/2) | 320 V |
Tensão de impulso nominal (II/2) | 2,5 kV |
valor mínimo da distância de isolamento - campo heterogêneo (II/2) | 1,5 mm |
valor mínimo da distância de fuga (II/2) | 1,6 mm |
Teste de vibração | |
Especificação de teste | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
Frequência | 10 - 150 - 10 Hz |
Velocidade Sweep | 1 oitava/min |
Amplitude | 0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz) |
Aceleração | 5g (60,1 Hz ... 150 Hz) |
Duração do teste por eixo | 2,5 h |
Sentidos de teste | Eixo X, Y e Z |
Teste de fio incandescente | |
Especificação de teste | DIN EN 60695-2-10 (VDE 0471-2-10):2014-04 |
Temperatura | 850 °C |
Período de exposição | 5 s |
Envelhecimento | |
Especificação de teste | DIN EN 60947-7-4 (VDE 0611-7-4):2014-08 |
Condições ambientais | |
Temperatura ambiente (operação) | -40 °C ... 100 °C (dependente da curva de redução de carga) |
Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -40 °C ... 70 °C |
Umidade relativa do ar (armazenamento/transporte) | 30 % ... 70 % |
Temperatura ambiente (montagem) | -5 °C ... 100 °C |
Tipo de embalagem | embalado em caixa de cartão |
Código | 1076857 |
Unidades por embalagem | 195 Unidade |
Chave comercial | AALB |
Chave de produto | AALBGH |
GTIN | 4055626785905 |
Peso por unidade (inclusive embalagem) | 1,2 g |
Peso por unidade (exclusive embalagem) | 1,16 g |
País de origem | PL |
ECLASS-13.0 | 27460101 |
ECLASS-15.0 | 27460101 |
ETIM 9.0 | EC002643 |
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
EU REACH SVHC | |
Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
EF3.0 Mudanças climáticas | |
CO2e kg | 0,036 kg CO2e |