SMKDS 3/ 4 BK H1L P35 - Borne de placa de circuito impresso
1031393

Borne de placa de circuito impresso, corrente nominal: 24 A, tensão de teste (III/2): 400 V, bitola nominal: 2,5 mm2, número de linhas: 1, número de polos por linha: 4, família de artigos: SMKDS 3, passo: 5 mm, tipo de conexão: Conexão por rosqueamento com luva de tração, forma da cabeça do parafuso: H1L Philipps-Recess com ranhura longitudinal, montagem: Solda por onda, sentido de conexão condutor/platina: 55 °, cor: preto, Layout de pinos: Pinagem linear, Comprimento de pino [P]: 3,5 mm, quantidade de pinos de solda por potencial: 1, tipo de embalagem: embalado em caixa de cartão

Detalhes do produto









Produtos compatíveis


Suas vantagens

O conhecido princípio de conexão permite uma utilização em todo o mundo
Aquecimento reduzido devido a uma força de contato elevada
Permite a conexão de dois condutores
A conexão oblíqua possibilita a disposição em várias linhas sobre a placa de circuito impresso
A proteção de sub-conexão integrada evita erros de conexão do condutor sob a luva de tração
O travamento lateral permite a configuração individual de diversos números de polos