MKDSN 2,5/17
-
Borne de placa de circuito impresso
1467368
Borne de placa de circuito impresso, corrente nominal: 24 A, tensão de teste (III/2): 400 V, bitola nominal: 2,5 mm2, número de linhas: 1, número de polos por linha: 17, família de artigos: MKDSN 2,5, passo: 5 mm, tipo de conexão: Conexão por rosqueamento com luva de tração, forma da cabeça do parafuso: H1L Philipps-Recess com ranhura longitudinal, montagem: Solda por onda, sentido de conexão condutor/platina: 0 °, cor: verde, Layout de pinos: Pinagem linear, Comprimento de pino [P]: 3,5 mm, quantidade de pinos de solda por potencial: 1, tipo de embalagem: embalado em caixa de cartão
Detalhes do produto
Tipo de produto | Borne de placa de circuito impresso |
Família de produtos | MKDSN 2,5 |
Linha de produtos | COMBICON Terminals M |
Número de pólos | 17 |
Passo | 5 mm |
Número de linhas | 1 |
Layout de pinos | Pinagem linear |
Quantidade de pinos de solda por potencial | 1 |
Propriedades | |
Corrente nominal IN | 24 A |
Tensão UN | 400 V |
Tensão de dimensionamento (III/3) | 250 V |
Tensão de teste (III/3) | 4 kV |
Tensão de teste (III / 2) | 400 V |
Tensão de teste (III/2) | 4 kV |
Tensão de dimensionamento (II/2) | 630 V |
Tensão de teste (II/2) | 4 kV |
Tecnologia de conexão | |
Formato | Borne de circuito impresso alinhável |
Bitola nominal | 2,5 mm² |
Conexão de condutores | |
Tipo de conexão | Conexão por rosqueamento com luva de tração |
Bitola do condutor, fixa | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Bitola do condutor, flexível | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Bitola do condutor AWG | 24 ... 14 |
Bitola do condutor flexível com terminal tubular sem capa isolante | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
Bitola do condutor flexível com terminal tubular com capa isolante | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
2 condutores com o mesmo perfil, fixos | 0,2 mm² ... 0,75 mm² |
2 condutores com o mesmo perfil, flexíveis | 0,2 mm² ... 0,75 mm² |
2 condutores com a mesma bitola, flexíveis com AEH sem suporte de plástico | 0,25 mm² ... 0,75 mm² |
2 condutores com a mesma bitola flexíveis com terminal tubular TWIN com luva de plástico | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
Comprimento de decapagem | 6,5 mm |
Forma de acionamento da cabeça do parafuso | Philipps-Recess com ranhura longitudinal (H1L) |
Torque de aperto | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Tipo de montagem | Solda por onda |
Layout de pinos | Pinagem linear |
Dados de material - contato | |
Nota | Conforme WEEE/RoHS, sem filamentos conforme IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201 |
Material de contato | Liga de Cu |
Condições da superfície | estanhado galvanicamente |
Superfície metálica do ponto de prensagem (camada de cobertura) | Estanho (4 - 8 µm Sn) |
Superfície metálica da área de solda (camada de cobertura) | Estanho (4 - 8 µm Sn) |
Dados de material - caixa | |
Cor (Caixa) | verde (6021) |
Material isolante | PA |
Grupo de material isolante | I |
CTI conforme IEC 60112 | 600 |
Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | V0 |
Índice de inflamabilidade ao fio incandescente GWFI conforme EN 60695-2-12 | 850 |
Temperatura de ignição ao fio incandescente GWIT conforme EN 60695-2-13 | 775 |
Temperatura do ensaio de pressão esférica conforme EN 60695-10-2 | 125 °C |
Indicação sobre a aplicação | Para a conexão segura de condutores sempre deve ser respeitado um torque de aperto definido. Especialmente com bornes de placa de circuito impresso de dois e três polos, o pino de solda individual por cada ponto de contato não consegue absorver isto. Por isso, os bornes precisam ser apoiados na conexão de condutores (fixados com a mão, suporte na caixa). |
Desenho de medidas |
|
Passo | 5 mm |
Largura [w] | 85 mm |
Altura [h] | 18,5 mm |
Comprimento [l] | 9,5 mm |
Altura de montagem | 15 mm |
Comprimento do pino de solda [P] | 3,5 mm |
Medidas do pino | 0,8 x 0,9 mm |
Design de placa de circuito impresso | |
Diâmetro do furo de sondagem | 1,3 mm |
Teste de danos dos condutores e afrouxamento | |
Especificação de teste | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
Resultado | Aprovado no teste |
Teste de tração | |
Especificação de teste | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
Bitola de condutor/tipo de condutor/força de tração valor de referência/valor real | 0,2 mm² / rígido / > 10 N |
0,2 mm² / flexível / > 10 N | |
2,5 mm² / rígido / > 50 N | |
2,5 mm² / flexível / > 50 N |
Teste de elevação de temperatura | |
Especificação de teste | DIN EN 60947-7-4 (VDE 0611-7-4):2014-08 |
Demanda Teste de elevação de temperatura | A soma da temperatura ambiente e do aquecimento dos bornes de conexão da placa de circuito impresso não pode ultrapassar a temperatura limite superior. |
Resistência de corrente de curto prazo | |
Especificação de teste | DIN EN 60947-7-4 (VDE 0611-7-4):2014-08 |
Resistência de isolamento | |
Especificação de teste | DIN EN 60512-3-1:2003-01 |
Resistência de isolamento de polos adjacentes | > 5 MΩ |
Distâncias de isolamento e fuga | | |
Especificação de teste | DIN EN 60947-1 (VDE 0660-100):2015-09 |
Grupo de material isolante | I |
Resistência à corrente de fuga (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) | CTI 600 |
Tensão de isolamento nominal (III/3) | 250 V |
Tensão de impulso nominal (III/3) | 4 kV |
valor mínimo da distância de isolamento - campo heterogêneo (III/3) | 3 mm |
valor mínimo da distância de fuga (III/3) | 3,2 mm |
Tensão de isolamento nominal (III/2) | 400 V |
Tensão de impulso nominal (III/2) | 4 kV |
valor mínimo da distância de isolamento - campo heterogêneo (III/2) | 3 mm |
valor mínimo da distância de fuga (III/2) | 3 mm |
Tensão de isolamento nominal (II/2) | 630 V |
Tensão de impulso nominal (II/2) | 4 kV |
valor mínimo da distância de isolamento - campo heterogêneo (II/2) | 3 mm |
valor mínimo da distância de fuga (II/2) | 3,2 mm |
Teste de vibração | |
Especificação de teste | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
Frequência | 10 - 150 - 10 Hz |
Velocidade Sweep | 1 oitava/min |
Amplitude | 0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz) |
Aceleração | 5g (60,1 Hz ... 150 Hz) |
Duração do teste por eixo | 2,5 h |
Sentidos de teste | Eixo X, Y e Z |
Teste de fio incandescente | |
Especificação de teste | DIN EN 60695-2-10 (VDE 0471-2-10):2014-04 |
Temperatura | 850 °C |
Período de exposição | 5 s |
Envelhecimento | |
Especificação de teste | DIN EN 60947-7-4 (VDE 0611-7-4):2014-08 |
Condições ambientais | |
Temperatura ambiente (operação) | -40 °C ... 100 °C (Dependendo da curva de capacidade de condução de corrente/curva de redução de carga) |
Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -40 °C ... 70 °C |
Umidade relativa do ar (armazenamento/transporte) | 30 % ... 70 % |
Temperatura ambiente (montagem) | -5 °C ... 100 °C |
Tipo de embalagem | embalado em caixa de cartão |
Código | 1467368 |
Unidades por embalagem | 50 Unidade |
Quantidade mínima de pedido | 50 Unidade |
Nota | Produção ligada a pedido (sem retorno) |
Chave comercial | AAMF |
Chave de produto | AAMFHD |
GTIN | 4063151863753 |
Peso por unidade (inclusive embalagem) | 22,22 g |
Peso por unidade (exclusive embalagem) | 22,22 g |
País de origem | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27460101 |
ECLASS-15.0 | 27460101 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002643 |
EU RoHS | |
Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
EU REACH SVHC | |
Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
Produtos compatíveis
Suas vantagens
O conhecido princípio de conexão permite uma utilização em todo o mundo
Aquecimento reduzido devido a uma força de contato elevada
Permite a conexão de dois condutores
Formato muito reduzido para a bitola do condutor correspondente
A proteção de sub-conexão integrada evita erros de conexão do condutor sob a luva de tração
O travamento lateral permite a configuração individual de diversos números de polos
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP