MK3DS 3/18-52-5,08 GY38 LPNZ01 - Borne de placa de circuito impresso
1723357

Borne de placa de circuito impresso, corrente nominal: 17,5 A, tensão de teste (III/2): 400 V, bitola nominal: 2,5 mm2, número de linhas: 3, número de polos por linha: 18, família de artigos: MK3DS 3, passo: 5,08 mm, tipo de conexão: Conexão por rosqueamento com luva de tração, forma da cabeça do parafuso: L Ranhura longitudinal, montagem: Solda por onda, sentido de conexão condutor/platina: 0 °, cor: cinza ágata, Layout de pinos: Pinagem linear, Comprimento de pino [P]: 5 mm, quantidade de pinos de solda por potencial: 1, tipo de embalagem: embalado em caixa de cartão

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

O conhecido princípio de conexão permite uma utilização em todo o mundo
Aquecimento reduzido devido a uma força de contato elevada
Permite a conexão de dois condutores
A conexão de condutores em vários níveis permite densidades de contato superiores
A proteção de sub-conexão integrada evita erros de conexão do condutor sob a luva de tração
O travamento lateral permite a configuração individual de diversos números de polos