ICC25-TP2,5/4L5,0-7035 TPFE-NC
-
Borne de placa de circuito impresso
1820968
Borne de placa de circuito impresso, corrente nominal: 18 A, tensão de teste (III/2): 300 V, bitola nominal: 2,5 mm2, quantidade de potenciais: 4, número de linhas: 1, número de polos por linha: 4, família de artigos: ICC..-TP2,5/..L5,0, passo: 5 mm, tipo de conexão: Conexão push-in por mola, montagem: Solda por onda, sentido de conexão condutor/platina: 0 °, cor: cinza claro, Layout de pinos: Pinagem linear, quantidade de pinos de solda por potencial: 1, tipo de embalagem: embalado em caixa de cartão. Produto com saída de pinos lateral à esquerda
Detalhes do produto
Tipo de produto | Borne de placa de circuito impresso |
Família de produtos | ICC..-TP2,5/..L5,0 |
Linha de produtos | COMBICON Terminals M |
Número de pólos | 4 |
Passo | 5 mm |
Número de conexões | 4 |
Número de linhas | 1 |
Quantidade de potenciais | 4 |
Layout de pinos | Pinagem linear |
Quantidade de pinos de solda por potencial | 1 |
Propriedades | |
Corrente nominal IN | 18 A |
Tensão UN | 300 V |
Tensão de dimensionamento (III/3) | 250 V |
Tensão de teste (III/3) | 4 kV |
Tensão de teste (III / 2) | 300 V |
Tensão de teste (III/2) | 4 kV |
Tensão de dimensionamento (II/2) | 600 V |
Tensão de teste (II/2) | 4 kV |
Tecnologia de conexão | |
Bitola nominal | 2,5 mm² |
Intertravamento | |
Tipo de travamento | sem |
Conexão de condutores | |
Tipo de conexão | Conexão push-in por mola |
Bitola do condutor, fixa | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Bitola do condutor, flexível | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Bitola do condutor AWG | 24 ... 14 |
Bitola do condutor flexível com terminal tubular sem capa isolante | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
Bitola do condutor flexível com terminal tubular com capa isolante | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
2 condutores com a mesma bitola flexíveis com terminal tubular TWIN com luva de plástico | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
Comprimento de decapagem | 10 mm |
Tipo de montagem | Solda por onda |
Layout de pinos | Pinagem linear |
Instruções de processamento | |
Processo | Solda por onda |
Dados de material - contato | |
Nota | Conforme WEEE/RoHS, sem filamentos conforme IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201 |
Material de contato | Liga de Cu |
Condições da superfície | estanhado galvanicamente |
Superfície metálica do ponto de prensagem (camada de cobertura) | Estanho (Sn) |
Superfície metálica do ponto de prensagem (camada intermédia) | Níquel (1,3 - 3 µm Ni) |
Superfície metálica da área de contato (camada de cobertura) | Estanho (Sn) |
Superfície metálica da área de contato (camada intermédia) | Níquel (1,3 - 3 µm Ni) |
Superfície metálica da área de solda (camada de cobertura) | Estanho (Sn) |
Superfície metálica da área de solda (camada intermédia) | Níquel (Ni) |
Dados de material - caixa | |
Cor (Caixa) | cinza claro (7035) |
Material isolante | PA |
Grupo de material isolante | I |
CTI conforme IEC 60112 | 600 |
Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | V0 |
Índice de inflamabilidade ao fio incandescente GWFI conforme EN 60695-2-12 | 850 |
Temperatura de ignição ao fio incandescente GWIT conforme EN 60695-2-13 | 775 |
Temperatura do ensaio de pressão esférica conforme EN 60695-10-2 | 125 °C |
Dados de material - elemento de comutação | |
Cor (Elemento de acionamento) | laranja (2003) |
Material isolante | PBT GF |
Grupo de material isolante | IIIa |
CTI conforme IEC 60112 | 275 |
Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | V0 |
Recomendação | Mais informações e dimensões detalhadas estão disponíveis na área de download. |
Geral | Recomendamos o uso de uma estrutura de solda. |
Passo | 5 mm |
Largura [w] | 25 mm |
Altura [h] | 22,4 mm |
Comprimento [l] | 23,05 mm |
Medidas do pino | 0,8 x 1 mm |
Design de placa de circuito impresso | |
Diâmetro do furo de sondagem | 1,4 mm |
Teste de danos dos condutores e afrouxamento | |
Especificação de teste | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
Resultado | Aprovado no teste |
Múltiplas conexões e desconexões | |
Especificação de teste | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
Resultado | Aprovado no teste |
Teste de tração | |
Especificação de teste | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
Bitola de condutor/tipo de condutor/força de tração valor de referência/valor real | 0,2 mm² / rígido / > 10 N |
0,2 mm² / flexível / > 10 N | |
2,5 mm² / rígido / > 50 N | |
2,5 mm² / flexível / > 50 N |
Teste de elevação de temperatura | |
Especificação de teste | DIN EN IEC 60947-7-4 (VDE 0611-7-4):2019-10 |
Demanda Teste de elevação de temperatura | A soma da temperatura ambiente e do aquecimento dos bornes de conexão da placa de circuito impresso não pode ultrapassar a temperatura limite superior. |
Resistência de corrente de curto prazo | |
Especificação de teste | DIN EN IEC 60947-7-4 (VDE 0611-7-4):2019-10 |
Resistência de isolamento | |
Especificação de teste | DIN EN 60512-3-1:2003-01 |
Resistência de isolamento de polos adjacentes | > 5 MΩ |
Ciclos de temperatura | |
Especificação de teste | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
Resultado | Aprovado no teste |
Distâncias de isolamento e fuga | | |
Especificação de teste | DIN EN 60947-1 (VDE 0660-100):2015-09 |
Grupo de material isolante | I |
Resistência à corrente de fuga (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) | CTI 600 |
Tensão de isolamento nominal (III/3) | 250 V |
Tensão de impulso nominal (III/3) | 4 kV |
valor mínimo da distância de isolamento - campo heterogêneo (III/3) | 3 mm |
valor mínimo da distância de fuga (III/3) | 3,2 mm |
Tensão de isolamento nominal (III/2) | 300 V |
Tensão de impulso nominal (III/2) | 4 kV |
valor mínimo da distância de isolamento - campo heterogêneo (III/2) | 3 mm |
valor mínimo da distância de fuga (III/2) | 1,6 mm |
Tensão de isolamento nominal (II/2) | 600 V |
Tensão de impulso nominal (II/2) | 4 kV |
valor mínimo da distância de isolamento - campo heterogêneo (II/2) | 3 mm |
valor mínimo da distância de fuga (II/2) | 3,2 mm |
Teste de vibração | |
Especificação de teste | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
Frequência | 10 - 150 - 10 Hz |
Velocidade Sweep | 1 oitava/min |
Amplitude | 0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz) |
Aceleração | 20 m/s² (60,1 Hz ... 150 Hz) |
Duração do teste por eixo | 2,5 h |
Sentidos de teste | Eixo X, Y e Z |
Teste de fio incandescente | |
Especificação de teste | DIN EN 60695-2-10 (VDE 0471-2-10):2014-04 |
Temperatura | 850 °C |
Período de exposição | 5 s |
Envelhecimento | |
Especificação de teste | DIN EN IEC 60947-7-4 (VDE 0611-7-4):2019-10 |
Condições ambientais | |
Temperatura ambiente (operação) | -40 °C ... 105 °C (Dependendo da curva de capacidade de condução de corrente/curva de redução de carga) |
Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -40 °C ... 55 °C |
Umidade relativa do ar (armazenamento/transporte) | 30 % ... 70 % |
Temperatura ambiente (montagem) | -5 °C ... 100 °C |
Tipo de embalagem | embalado em caixa de cartão |
Código | 1820968 |
Unidades por embalagem | 50 Unidade |
Quantidade mínima de pedido | 250 Unidade |
Chave de produto | ACHAFA |
GTIN | 4067923462465 |
Peso por unidade (exclusive embalagem) | 5,11 g |
País de origem | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27460101 |
ECLASS-15.0 | 27460101 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002643 |
EU RoHS | |
Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
EU REACH SVHC | |
Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
Produtos compatíveis
Suas vantagens
Disposição ortogonal do terminal em relação à placa de circuito impresso para uma ótima acessibilidade em equipamentos montados em trilho de fixação
Tecnologia push-in para um cabeamento rápido e fácil
Cabeamento fixo e número reduzido de peças individuais
Escolha entre diferentes passos
Operação intuitiva por meio dos gatilhos de acionamento de cores contrastantes
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP