Borne de placa de circuito impresso, corrente nominal: 22 A, tensão de teste (III/2): 250 V, bitola nominal: 2,5 mm2, quantidade de potenciais: 2, número de linhas: 1, número de polos por linha: 2, família de artigos: FKDSO 2,5/..-R, passo: 5 mm, tipo de conexão: Conexão push-in por mola, montagem: Solda por onda, sentido de conexão condutor/platina: 0 °, cor: cinza, Layout de pinos: Pinagem linear, Comprimento de pino [P]: 3,5 mm, quantidade de pinos de solda por potencial: 1. Variante impressa, artigo com saída lateral de pinos à esquerda