UW 95-POT-F/S - Borne de passagem
1713243

Bloco terminal de passagem de painel, tipo de conexão: Conexão por rosqueamento com luva de tração, Conexão de terminal de cabos, número de polos: 1, corrente de carga: 232 A, direção de conexão do condutor para a direção de encaixe: 0 °, largura: 25 mm, cor: cinza. Metade de aperto exterior com flange parafusada

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

O conhecido princípio de conexão permite uma utilização em todo o mundo
Aquecimento reduzido devido a uma força de contato elevada
O princípio de engate sem ferramenta permite a montagem simples na parede do equipamento
A compensação automática da espessura da parede permite uma utilização universal
Estanqueidade confiável mesmo com compostos de baixa viscosidade
Flange com parafusos para a máxima estabilidade mecânica