CSA
ID de certificação: 13631Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
600 V | 65 A | 24 - 6 | ||
Usegroup C | ||||
600 V | 65 A | 24 - 6 |
Esquema IECEE CB
ID de certificação: NL-65620Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
---|---|---|---|---|
800 V | 57 A | - 10 |
EAC
ID de certificação: KZ7500651131219505KEMA-KEUR
ID de certificação: 71-119849Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
---|---|---|---|---|
800 V | 57 A | - 10 |
cULus Recognized
ID de certificação: E60425Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
300 V | 65 A | 24 - 6 | ||
Usegroup C | ||||
300 V | 65 A | 24 - 6 | ||
Usegroup F | ||||
800 V | 65 A | 24 - 6 | ||
Usegroup D | ||||
600 V | 5 A | 24 - 6 |