GE 10/2-B BU
-
Borne de ligação
2701573
Borne de ligação, tensão nominal: 1000 V, corrente nominal: 57 A, quantidade de conexões: 4, número de polos: 1, tipo de conexão: Conexão a parafuso, Bitola: 10 mm2, perfil de conexão: 0,5 mm2 - 16 mm2, tipo de montagem: Rosqueamento direto, cor: azul
Detalhes do produto
Produtos compatíveis
Suas vantagens
Proteção contra contato
Montagem com dois parafusos por bloco