AKG 4 GNYE-EX - Borne de conexão
0421045

Borne de conexão, tensão nominal: 300 V, corrente nominal: 32 A, tipo de conexão: Conexão a parafuso, Bitola: 4 mm2, perfil de conexão: 0,5 mm2 - 6 mm2, montagem: •Barras de ligação, cor: verde-amarelo

Detalhes do produto









Produtos compatíveis