Os conteúdos que você está visualizando são criados sob medida para Brasil. Visualizar conteúdos para Estados Unidos | Selecionar outro país

FS 0,635/ 80-MV-R- 9,0 - Blocos de conectores SMD
1332198

Bloco de conectores SMD, corrente nominal: 0,5 A, tensão de teste: 500 V AC, número de polos: 80, passo: 0,635 mm, cor: preto, superfície de contato: Au, tipo de contato: Pino, montagem: SMD solda

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

Apoio Design-in durante o desenvolvimento de dispositivos por meio de dados MCAD/ECAD e serviço de amostras gratuito
Economia de custos e espaço graças ao portfólio permanente em diversas alturas de pilha
Easy-Mating graças a pontas de guia integradas e compensação de tolerância para uma produção sem erros
Economia de tempo no processo de desenvolvimento graças a simulações específicas para os clientes para a integridade dos dados
Transmissão de dados de alta velocidade até 30 GBit/s para diversas possibilidades de aplicação

Perguntas frequentes


O que torna o conector placa a placa FS 0,635 tão especial?

video thumbnail of faq answer

Os conectores placa a placa extremamente compactos permitem uma transmissão de dados de alta velocidade de até 30 Gbit/s. Além disso, é possível transmitir adicionalmente correntes de 0,5 A por contato. Portanto, eles podem ser usados de forma flexív... Ver mais

Os conectores placa a placa extremamente compactos permitem uma transmissão de dados de alta velocidade de até 30 Gbit/s. Além disso, é possível transmitir adicionalmente correntes de 0,5 A por contato. Portanto, eles podem ser usados de forma flexível e oferecem inúmeras opções de aplicação no passo de 0,635 mm.

Ver menos

Como é possível verificar os contatos para soldar no conector placa a placa FS 0,635 após o processo de solda SMD?

Os contatos são conduzidos para fora, por baixo da caixa e permitem a inspeção óptica automática (AOI).


Em que números de polos está disponível o conector placa a placa FS 0,635?

Você pode obter o conector placa a placa FS 0,635 nos seguintes números de polos: 20, 40, 60 e 80.


Há uma ventosa nos itens verticais para a montagem automática da placa de circuito impresso?

Sim, uma ventosa é instalada em todos os itens verticais da série FS 0,635. A posição e o tamanho são especificados no desenho técnico da embalagem na seção "Desenhos técnicos" na área de download da página do item. A ventosa é removida após o processo de solda SMD.


Os dois parceiros de plug-in foram projetados como variantes flutuantes para permitir a flutuação?

Regra geral, apenas um lado do conector é projetado como uma variante flutuante e a contraparte é rígida. Isso já cobre uma faixa de tolerância muito grande. O conector fêmea flutuante pode ser combinado com três variantes rígidas do conector macho, ... Ver mais

Regra geral, apenas um lado do conector é projetado como uma variante flutuante e a contraparte é rígida. Isso já cobre uma faixa de tolerância muito grande. O conector fêmea flutuante pode ser combinado com três variantes rígidas do conector macho, de modo que três diferentes alturas de pilha entre 8,0 mm e 12,6 mm possam ser realizadas.

Ver menos