FR 1,27/100-MV 1,75 - Blocos de conectores SMD
1373896

Bloco de conectores SMD, corrente nominal: 2,2 A, tensão de teste: 840 V AC, número de polos: 100, passo: 1,27 mm, cor: preto, superfície de contato: Au, tipo de contato: Pino, montagem: SMD solda

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

A primeira transmissão de dados de alta velocidade, com até 28 GBit/s no padrão de mercado estabelecido, oferece novas possibilidades de design.
Conectores robustos placa a placa e cabo a placa de 6 a 100 polos garantem maior flexibilidade na seleção de componentes.
Economia de tempo no processo de desenvolvimento graças a simulações específicas para os clientes para a integridade dos dados
Pontos de contato folheados a ouro permitem a transmissão de sinais estável em longo prazo e correntes de até 2,3 A.
Apoio Design-in durante o desenvolvimento de dispositivos por meio de dados MCAD/ECAD e serviço de amostras gratuito

Perguntas frequentes


Também posso obter variantes específicas?

Sim, além dos artigos padrão também desenvolvemos variantes específicas do cliente para a conexão interna do dispositivo de placas de circuito impresso. Temos todo o prazer em assessorar você na configuração e na implementação de seus requisitos.


O que torna o conector placa a placa FR 1,27 tão especial?

video thumbnail of faq answer

A nova série FR 1,27 supera as propriedades anteriores do produto em muitos aspectos.
Os contatos folheados a ouro resultam em um melhor comportamento da transmissão de corrente, fazendo com que a corrente nominal por contato seja agora de 2,3 A. ... Ver mais

A nova série FR 1,27 supera as propriedades anteriores do produto em muitos aspectos.
Os contatos folheados a ouro resultam em um melhor comportamento da transmissão de corrente, fazendo com que a corrente nominal por contato seja agora de 2,3 A. Além disso, a nova série de produtos FR 1,27 é adequada para a transmissão de dados de alta velocidade de até 28 GBit/s.

Ver menos

Também posso obter correntes nominais superiores a 2,3 A por contato?

O limite superior da corrente nominal é de 2,3 A por contato para um conector completamente energizado. Se forem energizados, por exemplo, seis polos, é possível obter 3,7 A por contato (a uma temperatura ambiente de 20 °C).... Ver mais

O limite superior da corrente nominal é de 2,3 A por contato para um conector completamente energizado. Se forem energizados, por exemplo, seis polos, é possível obter 3,7 A por contato (a uma temperatura ambiente de 20 °C).

Ver menos

Atualmente estou usando um conector placa a placa no passo de 1,27 de outro fabricante. É muito dispendioso mudar para o novo FR 1,27?

Não, o novo conector FR 1,27 é compatível com os respectivos concorrentes de mercado. Os respectivos relatórios de verificação podem ser adquiridos sob consulta.


Em que números de polos está disponível o conector placa a placa da série FR 1,27?

Você pode obter o conector FR 1,27 nos seguintes números de polos: 6, 12, 16, 20, 26, 32, 40, 50, 68, 80 e 100.
Os conectores fêmea IDC estão disponíveis nas variantes de 12, 16, 20, 26, 32, 40, 50, 68 e 80 polos.