FP 0,8/ 32-MV 7,15
-
Blocos de conectores SMD
1154022
Bloco de conectores SMD, corrente nominal: 1,7 A, tensão de teste: 500 V AC, número de polos: 32, passo: 0,8 mm, cor: preto, superfície de contato: Au, tipo de contato: Pino, montagem: SMD solda
Detalhes do produto
Produtos compatíveis
Suas vantagens
Perguntas frequentes
Também posso obter correntes nominais superiores a 1,7 A por contato?
O limite superior da corrente nominal é de 1,7 A por contato para um conector completamente energizado. Se forem energizados, por exemplo, quatro polos, é possível obter 3,9 A por contato (a uma temperatura ambiente de 20 °C).... Ver mais
O limite superior da corrente nominal é de 1,7 A por contato para um conector completamente energizado. Se forem energizados, por exemplo, quatro polos, é possível obter 3,9 A por contato (a uma temperatura ambiente de 20 °C).
Ver menosComo é possível verificar os contatos para soldar no conector placa a placa FP 0,8 não blindado?
Os contatos para soldar são conduzidos para fora, por baixo da caixa e podem ser verificados através do controle óptico automatizado (AOI).
O que é ScaleX?
ScaleX é a marca registrada de tecnologia para o nosso sistema de contato patenteado. O contato duplo único oferece uma conexão confiável, robusta e uma elevada compensação de tolerância ao encaixar as placas de circuito impresso.... Ver mais
ScaleX é a marca registrada de tecnologia para o nosso sistema de contato patenteado. O contato duplo único oferece uma conexão confiável, robusta e uma elevada compensação de tolerância ao encaixar as placas de circuito impresso.
Ver menosO que torna o conector placa a placa da série FP 0,8 tão especial?
O FP 0,8 é o nosso conector multifuncional para a conexão de placas de circuito impresso no dispositivo. Graças a nosso sistema de contato ScaleX, o conector placa a placa é um especialista versátil em matéria de robustez, flexibilidade e variabilida... Ver mais
O FP 0,8 é o nosso conector multifuncional para a conexão de placas de circuito impresso no dispositivo. Graças a nosso sistema de contato ScaleX, o conector placa a placa é um especialista versátil em matéria de robustez, flexibilidade e variabilidade. É particularmente impressiva a transmissão de dados de até 52 GBit/s e a elevada capacidade de transmissão de corrente de 1,7 A por contato (corrente nominal). Outra vantagem: para o FP 0,8 existe a variante blindada e não blindada, para que você possa usá-lo individualmente, dependendo de seus requisitos.
Ver menosEm que números de polos está disponível o conector placa a placa FP 0,8?
O FP 0,8 está disponível nos números de polos 12, 20, 32, 52 e 80, como variante blindada e não blindada.
Why are there two unshielded AOI and SL versions in the FP 0,8 series?
The unshielded AOI version offers the advantage of the exposed solder contacts for automatic optical inspection.
The unshielded SL version (shieldless) has the advantage that the solder contacts and therefore the footprint on the PCB are identical...
Ver mais
The unshielded AOI version offers the advantage of the exposed solder contacts for automatic optical inspection.
The unshielded SL version (shieldless) has the advantage that the solder contacts and therefore the footprint on the PCB are identical to the shielded SH version. This means that shielded and unshielded versions can be used without changing the PCB layout. Here, the solder joints can be checked via CT scan or X-ray analysis.