DNV
ID de certificação: TAE00002TT-05Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
500 V | 24 A |
CSA
ID de certificação: 13631Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 32 A | 24 - 10 | ||
C | ||||
600 V | 32 A | 24 - 10 |
Esquema IECEE CB
ID de certificação: DE1-63087Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
450 V | 32 A | - 4 |