PTFIX 6X1,5-NS15A BN - Bloco de distribuição
3002970

Bloco de distribuição, com jumpeamento interno, tensão nominal: 500 V, corrente nominal: 17,5 A, quantidade de conexões: 6, tipo de conexão: Conexão Push-in, perfil de conexão: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, tipo de montagem: NS 15, cor: marrom

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

Possibilidades de teste ideais graças a aberturas de teste em cada ponto de prensagem
Distribuição de potencial em pouco espaço graças a micro-distribuidores de potencial compactos
Utilização flexível graças a montagem em trilho de fixação e montagem direta
Economia de espaço graças a um formato compacto
Inequívoco, graças à etiquetagem de todos os pontos de terminal