PTFIX 4/6X1,5-NS15A PK - Bloco de distribuição
1047500

Bloco de distribuição, tensão nominal: 500 V, corrente nominal: 17,5 A, quantidade de conexões: 7, tipo de conexão: Conexão Push-in, Detecção, perfil de conexão: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, Conexão coletiva, Bitola: 4 mm2, perfil de conexão: 0,2 mm2 - 6 mm2, tipo de montagem: NS 15, cor: rosa

Detalhes do produto









Produtos compatíveis