PTFIX 4/6X1,5-G OG - Bloco de distribuição
1047487

Bloco de distribuição, tensão nominal: 450 V, corrente nominal: 17,5 A, quantidade de conexões: 7, tipo de conexão: Conexão Push-in, Detecção, perfil de conexão: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, Conexão coletiva, Bitola: 6 mm2, perfil de conexão: 0,2 mm2 - 6 mm2, tipo de montagem: colar, cor: laranja

Detalhes do produto








Produtos compatíveis