PTFIX 4/18X1,5-G GY - Bloco de distribuição
1047430

Bloco de distribuição, Borne básico com alimentação, tensão nominal: 450 V, corrente nominal: 17,5 A, quantidade de conexões: 19, Detecção, perfil de conexão: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, Conexão Push-in, Conexão coletiva, Bitola: 4 mm2, perfil de conexão: 0,2 mm2 - 6 mm2, tipo de montagem: colar, cor: cinza

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

Economia de espaço graças a um formato compacto
Utilização flexível graças a montagem em trilho de fixação e montagem direta
Possibilidades de teste ideais graças a aberturas de teste em cada ponto de prensagem
Inequívoco, graças à etiquetagem de todos os pontos de terminal
Distribuição de potencial em pouco espaço graças a micro-distribuidores de potencial compactos