PTFIX 18X4-G YE - Bloco de distribuição
3273972

Bloco de distribuição, com jumpeamento interno, tensão nominal: 450 V, corrente nominal: 32 A, quantidade de conexões: 18, tipo de conexão: Conexão Push-in, perfil de conexão: 0,2 mm2 - 6 mm2, tipo de montagem: colar, cor: amarelo

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

Economia de espaço graças a um formato compacto
Utilização flexível graças a montagem em trilho de fixação e montagem direta
Distribuição de potencial em pouco espaço graças a micro-distribuidores de potencial compactos
Possibilidades de teste ideais graças a aberturas de teste em cada ponto de prensagem
Inequívoco, graças à etiquetagem de todos os pontos de terminal