PTFIX 12X1,5 VT - Bloco de distribuição
3002785

Bloco de distribuição, com jumpeamento interno, tensão nominal: 450 V, corrente nominal: 17,5 A, quantidade de conexões: 12, tipo de conexão: Conexão Push-in, perfil de conexão: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, tipo de montagem: encaixar no adaptador de trilho de fixação, Montagem direta com flange, Suspenso, cor: violeta

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

Possibilidades de teste ideais graças a aberturas de teste em cada ponto de prensagem
Distribuição de potencial em pouco espaço graças a micro-distribuidores de potencial compactos
Utilização flexível graças à montagem direta com tampas flangeadas dos acessórios
Economia de espaço graças a um formato compacto
Inequívoco, graças à etiquetagem de todos os pontos de terminal