PLC-BSP- 5DC/ 1/ACT
-
Base do relé
2980254
Terminal básico PLC de 6,2 mm para funções de saída com conexão de mola de tração, sem relé ou relé de estado sólido, para montagem em trilho de fixação NS 35/7,5, com conexão de condutor de retorno de carga (BB), 1 contato normalmente aberto, tensão de entrada 5 V DC
Este produto necessita de outros produtos para a operação.
Acessórios requeridos
Detalhes do produto
Tipo de produto | Versão de relê |
Família de produtos | PLC-INTERFACE |
Aplicação | Função de saída |
Incluso no set | 2980157 PLC-OSP- 5DC/ 24DC/ 2/ACT |
Modo de operação | 100 % ED |
Relés possíveis | Relé miniatura, REL-MR-4,5DC/21AU, REL-MR-4,5DC/21 |
Ligação de proteção | Diodo livre, diodo de proteção contra inversão de polaridade |
Tensão nominal de entrada UN | 5 V DC |
Ligação de proteção | Diodo de free-wheeling |
Tensão nominal de entrada UN | 5 V DC |
Relés possíveis | Relé miniatura, REL-MR-4,5DC/21AU, REL-MR-4,5DC/21 |
Lado de entrada | |
Tipo de conexão | Conexão à mola |
Comprimento de decapagem | 8 mm |
Bitola do condutor, fixa | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Bitola do condutor, flexível | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Bitola do condutor AWG | 26 ... 14 |
Lado de saída | |
Tipo de conexão | Conexão à mola |
Comprimento de decapagem | 8 mm |
Bitola do condutor, fixa | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Bitola do condutor, flexível | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Bitola do condutor AWG | 26 ... 14 |
Indicação de estado | LED |
Largura | 6,2 mm |
Altura | 80 mm |
Profundidade | 94 mm |
Cor | verde (RAL 6021) |
Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | V0 (Caixa) |
Condições ambientais | |
Temperatura ambiente (funcionamento) | -25 °C ... 60 °C |
Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -40 °C ... 85 °C |
Tipo de montagem | Montagem em trilho de fixação |
Instrução de montagem | ordenados sem intervalo |
Posição de montagem | opcional |
Código | 2980254 |
Unidades por embalagem | 10 Unidade |
Nota | Produção ligada a pedido (sem retorno) |
Chave comercial | CK62 |
Chave de produto | DK6221 |
GTIN | 4017918876739 |
Peso por unidade (inclusive embalagem) | 26,64 g |
Peso por unidade (exclusive embalagem) | 24,8 g |
País de origem | DE |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.
|
EU REACH SVHC | |
Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
Produtos compatíveis
Nota: a utilização de algumas das peças acessórias abaixo indicadas poderá restringir esse produto.
-
FBST 500-PLC RD - Ponte de encaixe sem fim 2966786
-
FBST 500-PLC BU - Ponte de encaixe sem fim 2966692
-
FBST 500-PLC GY - Ponte de encaixe sem fim 2966838
-
FBST 6-PLC RD - Jumper plugável 2966236
-
FBST 6-PLC BU - Jumper plugável 2966812
-
FBST 6-PLC GY - Jumper plugável 2966825
-
FBST 8-PLC GY - Jumper plugável 2967688
-
NS 35/ 7,5 V2A UNPERF 2000MM - Trilho de fixação não perfurado 0801377
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Trilho de fixação perfurado 0801733
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Trilho de fixação não perfurado 0801762
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Trilho de fixação não perfurado 1201714
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Trilho de fixação não perfurado 1201895
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Trilho de fixação não perfurado 1201798
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Trilho de fixação não perfurado 1201756
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Trilho de fixação perfurado 1201730
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Trilho de fixação não perfurado 0801681
-
PLC-ESK GY - Borne de alimentação 2966508
-
PLC-ATP BK - Placa de separação 2966841
-
SZF 1-0,6X3,5 - Chave de fenda 1204517
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Tiras de identificação Zack 1051003
-
ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - Tiras de identificação Zack 1051016
-
ZB 6/WH-100:UNBEDRUCKT - Tiras de identificação Zack 5060935
-
UC-TM 6 - Marcador de terminais 0818085
-
UCT-TM 6 - Marcador de terminais 0828736
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP