AS-WORKBENCH-F 90 MA 230-G - Bancada
1330670

Bancada móvel, regulação elétrica da altura, expansível de modo modular com sistemas de suporte, suportes de equipamento e armazenamentos para ferramentas automáticas, impressoras, ferramentas manuais e acessórios, base do clipx WIRE assist e de outras aplicações de oficina.


Detalhes do produto




Indicação sobre a conexão Frente de encaixe tipo G para a Grã-Bretanha e outros países

Tensão UN 230 V
Alimentação
Máximo consumo de energia 13 A

Largura 900 mm
Altura 810 mm
Comprimento 871 mm

Cor branco-alumínio

Extensão da linha 5 m

Código 1330670
Unidades por embalagem 1 Unidade
Quantidade mínima de pedido 1 Unidade
Nota Produção ligada a pedido (sem retorno)
Chave comercial BH37
Chave de produto BH3711
GTIN 4063151626242
Peso por unidade (inclusive embalagem) 10.450 g
Peso por unidade (exclusive embalagem) 9.500 g
País de origem DE


ECLASS

ECLASS-11.0 21100207


Suas vantagens

A melhor ergonomia graças a mesa de trabalho com regulação elétrica da altura e orientação ajustável dos dispositivos
Livremente configurável graças a estrutura modular
Utilização móvel graças a rolos com dispositivo de travamento
Alta eficiência graças a curtas distâncias para pegar
Solução com automação parcial graças à interação entre sistema de bancada, software e dispositivos