Repetidor de sinal de alimentação e condicionador de sinal de entrada Ex ic, HART: transmite sinais alimentados ou ativos de 0/4 20 mA da atmosfera potencialmente explosiva para uma carga (ativa ou passiva) na área segura. Os sinais HART são transmitidos de forma bidirecional. A saída pode ser operada com uma chave DIP de forma ativa ou passiva. O módulo é instalado através de contato de encaixe em um elemento de base VIP I/O-Marshalling. É permitida a instalação na zona 2, grau de proteção contra ignição "ec".
IOA RPSS-I-I/HART/EX
-
Amplificador de isolamento de alimentação/entrada
2908452
Repetidor de sinal de alimentação e condicionador de sinal de entrada Ex-ic, HART para elementos de base VIP I/O-Marshalling: transmite sinais de 0/4 ... 20 mA da atmosfera potencialmente explosiva (zona 2, CID2) para uma carga (ativa ou passiva) para a área segura. Isolamento galvânico de 3 vias
Este produto necessita de outros produtos para a operação.
Acessórios requeridos
Detalhes do produto
Tipo de produto | Repetidor de sinal de alimentação |
Família de produtos | VIP I/O-Marshalling |
Número de canais | 1 |
Propriedades de isolamento | |
Categoria de sobretensão | II |
Grau de impurezas | 2 |
Isolação galvânica | Isolamento reforçado conforme IEC 61010-1 |
Frequência de corte (3 dB) | 1,75 kHz (tip.) |
Resposta ao degrau (10-90%) | < 200 µs (tip.) |
Coeficiente de temperatura máximo | 0,01 %/K |
Coeficiente de temperatura típico | 0,01 %/K |
Erro de transmissão máximo | < 0,1 % (do valor final) |
Isolamento galvânico Entrada/saída/alimentação | |
Isolamento galvânico | 250 Veff (Tensão de isolamento nominal (categoria de sobretensão II, grau de impurezas 2, isolação segura conforme EN 61010-1)) |
2,5 kV (50 Hz, 1 min., tensão de teste) | |
60 V (Valor de pico conforme IEC/EN/UL/CSA C22.2 60079-11) | |
Alimentação | |
Tensão nominal de alimentação | 24 V DC |
Faixa de tensão de alimentação | 18 V DC ... 30 V DC |
Consumo de corrente | ≤ 1600 mW (com IOUT = 20 mA, 24 V DC, 600 Ω de carga) |
Sinal | |
Sinal de entrada | Corrente |
Sinal de entrada corrente | 4 mA ... 20 mA (Funcionamento do repetidor e isolador) |
0 mA ... 20 mA (Funcionamento do isolador) | |
Tensão de alimentação do transmissor | > 17 V (20 mA) |
Resposta ao degrau (10-90%) | típ. 300 µs (4 mA ... 20 mA) |
típ. 1000 µs (0 mA ... 20 mA) |
Sinal | |
Descrição da saída | Saída de corrente (ativa e passiva) |
Sinal de saída corrente | 0 mA ... 20 mA (Amplificadores de isolamento) |
4 mA ... 20 mA (Funcionamento do repetidor e isolador) | |
Sinal de saída corrente máxima | 22,5 mA |
Comportamento de transmissão | 1:1 para sinal de entrada |
Carga/carga de saída da saída de corrente | ≤ 600 Ω (20 mA) |
525 Ω (22,5 mA) | |
Rypple residual | < 20 mVeff (600 Ω) |
Ondulação de saída | < 20 mVeff (com 600 Ω) |
Comportamento da saída no caso de erro | 0 mA (Ruptura de cabo na entrada) |
≥ 22,5 mA (Curto-circuito do cabo na entrada) | |
Faixa de sinal de carga excessiva / insuficiente | 0 mA ... 22,5 mA (conforme NE43) |
Tipo de conexão | Conexão a parafuso |
Comprimento de decapagem | 10 mm |
Rosca | M3 |
Bitola do condutor, fixa | 0,2 mm² ... 1,5 mm² (com terminal tubular) |
0,2 mm² ... 2,5 mm² (sem terminal tubular) | |
Bitola do condutor, flexível | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Bitola do condutor AWG | 24 ... 12 (flexível) |
Dados técnicos de segurança | |
Tensão de entrada Ui | 0 V (nA, nB) |
30 V (nC, nD) | |
30 V (Interface de controle) | |
Corrente de entrada Ii | 100 mA (Interface de controle) |
Indutância Li | 0 mH |
Capacidade Ci | 0 nF |
Máx. tensão de saída Uo | 28 V (nA, nB) |
0 V (nC, nD) | |
Máx. corrente de saída Io | 104 mA |
Máx. potência de saída Po | 726 mW |
Máxima tensão técnica de segurança Um | 60 V AC/DC (Pico) |
IIC: máx. indutância externa Lo / máx. capacidade externa Co | / 0,27 µF |
IIB/IIIC/IIIB/IIIA: máx. indutância externa Lo / máx. capacidade externa Co | / 1,65 µF |
IIA: máx. indutância externa Lo / máx. capacidade externa Co | / 6,6 µF |
IIC: máx. indutância externa Lo / máx. capacidade externa Co | 7,3 mH |
IIB/IIIC/IIIB/IIIA: máx. indutância externa Lo / máx. capacidade externa Co | 14,7 mH |
IIA: máx. indutância externa Lo / máx. capacidade externa Co | 29,5 mH |
Comunicação de dados (bypass) | |
Função HART | sim |
Protocolos compatíveis | HART |
Frequência de corte (3 dB) | > 1,75 kHz (típico) |
Indicação de estado | LED verde (tensão de alimentação) |
Largura | 9,8 mm |
Altura | 75,2 mm |
Profundidade | 113,2 mm |
Cor | cinza (RAL 7042) |
Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | V0 |
Condições ambientais | |
Grau de proteção | IP20 |
Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 70 °C |
Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -40 °C ... 85 °C |
Altitude | 2000 m (Altura máxima de utilização acimado nível do mar) |
Umidade do ar admissível (funcionamento) | 5 % ... 95 % |
ATEX | |
Identificação | II 3G Ex ec IIC T4 Gc |
II 3G Ex ec [ic] IIC T4 Gc | |
II (3)D [Ex ic IIIC Dc] | |
Certificado | Sira 17ATEX4208X |
IECEx | |
Identificação | Ex ec IIC T4 Gc |
Ex ec [ic] IIC T4 Gc | |
[Ex ic IIIC Dc] | |
Certificado | IECEx SIR 17.0047X |
CSA, USA/Canada | |
Identificação | Class I, Div. 2 Groups A, B, C, D T4 |
Dispositivo ANIFW para conexão a: Classe I, II, III, Div. 2, Grupo A, B, C, D, F, G |
|
Class I, Zone 2 AEx ec IIC T4 Gc | |
AEx ec [ic] IIC T4 Gc | |
Connection to Zone 22, [Ex ic IIIC Dc] | |
Conexão a: Classe I, II, III, Div. 2, Grupo A, B, C, D, F, G | |
Ex ec IIC T4 Gc | |
Ex ec [ic] IIC T4 Gc | |
[Ex ic IIIC Dc] | |
UKEX | |
Identificação | II 3G Ex ec IIC T4 Gc |
II 3G Ex ec [ic] IIC T4 Gc | |
II (3)D [Ex ic IIIC Dc] | |
Certificado | PxCIF23UKEX2908452X |
Teste de gases nocivos | |
Identificação | ISA S71.04.2013 G3 Harsh Group A |
Compatibilidade eletromagnética | Conformidade com diretriz EMV |
Campo HF eletromagnético | |
Denominação | Campo HF eletromagnético |
Normas / Determinações | EN 61000-4-3 |
Desvio típico de valor final da faixa de medição | 1 % |
Transientes rápidos (Burst) | |
Denominação | Falhas transiantes rápidas (Burst) |
Normas / Determinações | EN 61000-4-4 |
Desvio típico de valor final da faixa de medição | 1 % |
Interferência induzida | |
Denominação | Interferências induzidas |
Normas / Determinações | EN 61000-4-6 |
Desvio típico de valor final da faixa de medição | 1 % |
Isolação galvânica | Isolamento reforçado conforme IEC 61010-1 |
Posição de montagem | opcional |
Código | 2908452 |
Unidades por embalagem | 1 Unidade |
Nota | Produção ligada a pedido (sem retorno) |
Chave comercial | DK11 |
Chave de produto | DK1151 |
GTIN | 4055626446158 |
Peso por unidade (inclusive embalagem) | 95,7 g |
Peso por unidade (exclusive embalagem) | 42,9 g |
País de origem | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27141152 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002780 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim |
isenções tanto quanto conhecido | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.
|
EU REACH SVHC | |
Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (n.º CAS: 79-94-7) | |
SCIP | 6fc6af25-2b62-46c5-ad0b-7d1ad663cad9 |
Produtos compatíveis
-
VIP/S/MC/BASE 1-8/L/EX - Módulo de base 2906596
-
VIP/S/MC/BASE 9-16/L/EX - Módulo de base 2906630
-
VIP/S/MC/BASE 17-24/L/EX - Módulo de base 2907024
-
VIP/S/MC/BASE 25-32/L/EX - Módulo de base 2907025
-
VIP/S/MC/BASE 1-8/L/C/EX - Módulo de base 2907186
-
VIP/S/MC/BASE 9-16/L/C/EX - Módulo de base 2907187
-
VIP/S/MC/BASE 17-24/L/C/EX - Módulo de base 2907209
-
VIP/S/MC/BASE 25-32/L/C/EX - Módulo de base 2907210
-
VIP/S/D25M/BASE 1-8/L/C/EX - Módulo de base 2906595
-
VIP/MSTB/D50M/BASE/16CH/CX/EX - Módulo de base 2908788
-
BASE-MSTB/D37M/16CH/EX - Módulo de base 1065476
Suas vantagens
A liberação em dois níveis permite o teste de tensão com dispositivos operados com corrente de campo
Canal para marcação dos acessórios
A sincronização integrada reduz possíveis erros causados por operadores durante a substituição
Isolamento de sinal em conexões teste
Transmissão de sinais HART bidirecional
Isolamento galvânico de 3 vias
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP