MACX MCR-EX-SL-NAM-HO
-
Condicionador de sinal
2907404
Amplificador condicionador de sinal NAMUR Ex i. Para operar sensores de proximidade Ex i e interruptores em atmosferas potencialmente explosivas. Saída de transistor passiva (resistivo, compatível com Honeywell), transparência de erro de cabo, até SIL 2 conforme IEC 61508; conexão a parafuso.
Detalhes do produto
Tipo de produto | Condicionadores de sinal |
Família de produtos | MACX Analog |
Número de canais | 1 |
Versão | Amplificador de comutação de isolamento Ex i com segurança funcional SIL |
Configuração | Chave DIP |
Propriedades de isolamento: GB Standard | |
Categoria de sobretensão | II |
Grau de impurezas | 2 |
Funcionalidade | |
Configuração | Chave DIP |
Isolação galvânica | Isolamento de 3 vias |
Isolamento galvânico entre entrada e saída | sim |
Potência de dissipação máxima com condição nominal | 1 W |
Isolamento galvânico Entrada/saída | |
Isolamento galvânico | 375 V (Valor de pico conforme IEC/EN 60079-11) |
Isolamento galvânico Entrada/saída/alimentação, conector para trilho DIN | |
Tensão de isolamento nominal | 300 Veff |
Tensão de teste | 2,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
Isolamento | Isolamento seguro conforme IEC/EN 61010-1 |
Isolamento galvânico Entrada/alimentação, conector para trilho DIN | |
Isolamento galvânico | 375 V (Valor de pico conforme IEC/EN 60079-11) |
Controlador compatível HONEYWELL RUSIO | |
Placa I/O adequada | FC-RUSIO-3224 |
Alimentação | |
Tensão nominal de alimentação | 24 V DC |
Faixa de tensão de alimentação | 9,6 V DC ... 30 V DC (12 V DC ... 24 V DC (-20 % ... +25 %)) |
Dissipação de potência | < 0,6 W |
Consumo de corrente | < 600 mW |
Sinal: NAMUR | |
Descrição da entrada | intrinsecamente seguro |
Quantidade de entradas | 1 |
Fontes de entrada aplicáveis | Sensores de proximidade NAMUR (IEC/EN 60947-5-6) |
contatos de ligação sem voltagem | |
Contatos de ligação com resistência | |
Limite de ligação sinal "0" corrente | < 1,2 mA (bloqueado) |
Limite de ligação sinal "1" corrente | > 2,1 mA (condutor) |
Histerese de ligação | < 0,2 mA |
Reconhecimento de erros de linha | < 0,05 mA ... 0,35 mA (Ruptura de linha) |
< 100 Ω ... 360 Ω (Curto-circuito) | |
ligação/desligamento através de chave DIP | |
Tensão de inércia | 8 V DC |
Sinal | |
Quantidade de saídas | 1 |
Tipo de conexão | Conexão a parafuso |
Comprimento de decapagem | 7 mm |
Rosca | M3 |
Bitola do condutor, fixa | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Bitola do condutor, flexível | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Bitola do condutor AWG | 24 ... 14 |
Torque de aperto | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Soquete de teste | |
Diâmetro máx. | 2,3 mm |
Dados técnicos de segurança | |
Indutância interna máx. Li | desprezível |
Capacidade interna máx. Ci | desprezível |
Máx. tensão de saída Uo | 9,6 V |
Máx. corrente de saída Io | 10 mA |
Máx. potência de saída Po | 25 mW |
Máxima tensão técnica de segurança Um | 253 V AC/DC |
IIA (circuito de corrente simples): máx. indutância externa Lo / máx. capacidade externa Co | 1000 mH / 210 µF |
IIB/IIIC (circuito de corrente simples): máx. indutância externa Lo / máx. capacidade externa Co | 1000 mH / 26 µF |
IIC (circuito de corrente simples): máx. indutância externa Lo / máx. capacidade externa Co | 300 mH / 3,6 µF |
IIB/IIA/IIIC (circuito de corrente misto): máx. indutância externa Lo / máx. capacidade externa Co | 100 mH / 1 µF, 5 mH / 1 µF, 1 mH / 1 µF, 10 µH / 1 µF |
IIC (circuito de corrente misto): máx. indutância externa Lo / máx. capacidade externa Co | 100 mH / 510 nF, 50 mH / 580 nF, 5 mH / 600 nF, 1 mH / 600 nF, 10 µH / 600 nF |
Dados | |
Número de canais | 0 |
Indicação de estado | LED verde (tensão de alimentação) |
LED amarelo (estado de ligação) | |
LED vermelho (falha de linha) |
Desenho de medidas |
|
Largura | 12,5 mm |
Altura | 112,5 mm |
Profundidade | 113,7 mm |
Profundidade NS 35/7,5 | 114,5 mm (encaixado em trilho de fixação NS 35/7,5 conforme EN 60715) |
Cor | cinza (RAL 7042) |
Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | V0 (Caixa) |
Material caixa | PA 6.6-FR |
Dados técnicos de segurança | |
Safety Integrity Level (SIL) | 2 |
Dados técnicos de segurança | |
Safety Integrity Level (SIL) | 2 |
Condições ambientais | |
Grau de proteção | IP20 (sem avaliação da UL) |
Temperatura ambiente (funcionamento) | -20 °C ... 60 °C (qualquer posição de montagem) |
Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -40 °C ... 80 °C |
Altitude | ≤ 2000 m |
Umidade do ar admissível (funcionamento) | 10 % ... 95 % (sem condensação) |
CE | |
Certificado | Conformidade CE |
Observação | adicionalmente EN 61326 |
ATEX | |
Identificação | II (1) G [Ex ia Ga] IIC |
II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
II 3G Ex nA IIC T4 Gc X | |
Certificado | IBExU 12 ATEX 1169 |
IECEx | |
Identificação | [Ex ia Ga] IIC |
[Ex ia Da] IIIC | |
Ex nA IIC T4 Gc | |
Certificado | IECEx IBE 12.0018X |
CCC / China-Ex | |
Identificação | [Ex ia Ga] IIC |
[Ex iaD] | |
Ex nA [ia Ga] IIC T4 Gc | |
Certificado | NEPSI GYJ20.1314X |
UL, EUA / Canadá | |
Identificação | UL 61010 Listed |
Certificado | , C.D.-No 83104549 |
Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
Identificação | 2 |
EAC Ex | |
Identificação | [Ex ia Ga] IIC |
[Ex ia Da] IIIC | |
Certificado | RU C-DE.AB72.B.00093/19 |
INMETRO | |
Identificação | [Ex ia Ga] IIC |
[Ex ia Da] IIIC | |
Ex nA IIC T4 Gc | |
Certificado | DNV 18.0144 X |
Compatibilidade eletromagnética | Conformidade com diretriz EMV |
Resistência contra interferência | EN 61000-6-2 |
Emissão de interferências | |
Normas/Disposições | EN 61000-6-4 |
Isolação galvânica | Isolamento de 3 vias |
GB Standard | |
Normas / Determinações | GB 3626.20 |
GB 3836.1 | |
GB 3836.4 | |
GB 3836.8 | |
GB 12476.1 | |
GB 12476.4 |
Tipo de montagem | Montagem em trilho de fixação |
Código | 2907404 |
Unidades por embalagem | 1 Unidade |
Nota | Produção ligada a pedido (sem retorno) |
Chave comercial | CK31 |
Chave de produto | DK1213 |
Página de catálogo | Página 160 (C-5-2019) |
GTIN | 4055626200309 |
Peso por unidade (inclusive embalagem) | 169,1 g |
Peso por unidade (exclusive embalagem) | 169,1 g |
País de origem | DE |
ETIM
ETIM 8.0 | EC001485 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
EU RoHS | |
Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim |
isenções tanto quanto conhecido | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.
|
EU REACH SVHC | |
Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
Produtos compatíveis
-
-
EA-MSTB 2,5/ 5 - Acessórios 1831016
-
MACX MCR-PTB - Módulo de alimentação e sinalização de erro 2865625
-
MACX MCR-PTB-SP - Módulo de alimentação e sinalização de erro 2924184
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Fonte de alimentação 2904614
-
TC-D37SUB-AIO16-EX-PS-UNI - Suporte do módulo 2902932
-
TC-D37SUB-ADIO16-EX-P-UNI - Suporte do módulo 2924854
-
D-UKK 3/5 - Tampa 2770024
-
D-UKK 3/5 BU - Tampa 2770105
-
UKK 5-2R/NAMUR - Borne para componentes 2941662
-
MPS-IH WH - Suporte isolante 0201663
-
MPS-IH RD - Suporte isolante 0201676
-
MPS-IH BU - Suporte isolante 0201689
-
MPS-IH YE - Suporte isolante 0201692
-
MPS-IH GN - Suporte isolante 0201702
-
MPS-IH GY - Suporte isolante 0201728
-
MPS-IH BK - Suporte isolante 0201731
-
MPS-MT - Plugue de teste 0201744
-
UC-EMLP (11X9) - Plaqueta de plástico 0819291
-
UC-EMLP (11X9) YE - Plaqueta de plástico 0822602
-
UC-EMLP (11X9) CUS - Plaqueta de plástico 0824547
-
UC-EMLP (11X9) YE CUS - Plaqueta de plástico 0824548
-
UC-EMLP (11X9) SR - Plaqueta de plástico 0828094
-
UC-EMLP (11X9) SR CUS - Plaqueta de plástico 0828098
-
US-EMLP (11X9) - Plaqueta de plástico 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - Plaqueta de plástico 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - Plaqueta de plástico 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - Identificador de equipamentos 0831678
-
LS-EMLP (11X9) SR - Identificador de equipamentos 0831705
-
LS-EMLP (11X9) YE - Identificador de equipamentos 0831732
-
SZS 0,6X3,5 - Chave de fenda 1205053
Suas vantagens
Entrada de sinal: intrinsecamente segura [Ex ia]; para sensores de proximidade NAMUR (EN 60947-5-6) ou contatos de comutação
Saída de sinal com comportamento resistivo (transistor), compatível com módulos Safety IO universais FC-RUSIO-3224 e FC-RUSLS-3224 da Honeywell
Saída de sinal com transparência de erro de linha: aviso de erro de linha diretamente pela saída de sinal
Até 5 kHz de frequência de comutação
Direção de atuação comutável
Reconhecimento de erros de linha (LFD) ligável e desligável
SIL 2 conforme IEC/EN 61508
Isolamento galvânico de 3 vias
Possibilidade de alimentação de energia e mensagem de erro mediante o conector de trilhos de fixação
Bornes de conexão plugáveis, tecnologia de conexão a parafuso
Instalação na zona 2 admissível
Largura da caixa: 12,5 mm
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP