Entrada do veículo separada para testes do dispositivo de carga, prevista somente para testes laboratoriais, testes com dispositivos de carga (EVSE) e outras análises da infraestrutura - não adequada para a montagem em qualquer tipo de veículo, utilização fora do contexto laboratorial impossível
EV-T1CCS-CT-E24-1P20A125A-2,0M
-
Adaptador de teste para conector de carga de veículo
1627489
CHARX connect, CCS tipo 1, Adaptador de teste para conector de carga de veículo, 125 A constante, 850 V DC, 20 A , 250 V AC, Acessórios, comprimento: 2 m, Montagem na parede frontal e posterior, como adaptador de teste para testes da estação de carga, SAE J1772, IEC 62196-3, IMPORTANTE! Entrada do veículo separada para testes da estação de carga, prevista somente para testes laboratoriais, testes com estações de carga (EVSE) e outras análises da infraestrutura. Não adequada para a montagem em qualquer tipo de veículo. Não é possível a utilização fora do contexto laboratorial.
Detalhes do produto
Produtos compatíveis
Suas vantagens
Dimensão uniforme e com economia de espaço do espaço de montagem de dos pontos de parafusamento de todas as entradas do veículo da Phoenix Contact
Superfície prateada dos contatos de potência e de sinal
Dados de material disponíveis no IMDS (sistema internacional de dados de materiais da indústria automotiva)
Desenvolvido e produzido conforme os padrões automotivos IATF 16949 e ISO 9001
Verificado por testes selecionados dos padrões automotivos LV124, LV214, LV215-2
Destravamento de emergência manual do atuador de travamento
Sensores de temperatura integrados para monitoramento da temperatura nos contatos de potência
Travamento integrado durante o carregamento