Para monitoramento contínuo e gerenciamento inteligente, existe uma comunicação constante com a QUINT UPS. Graças à identificação automática do módulo de bateria e à troca sem ferramentas durante o funcionamento, é possível uma instalação rápida. Os módulos de bateria para QUINT UPS com IQ Technology saem do depósito totalmente carregados.
UPS-BAT/LI-ION/24DC/120WH
-
Módulo de bateria
2320351
Módulo de bateria, tecnologia LI-ION, 24 V DC, 120 Wh, para temperaturas ambiente de -20 °C … 60 °C, identificação automática e comunicação com a QUINT UPS-IQ
Detalhes do produto
Produtos compatíveis
Suas vantagens
Longa vida útil com longos tempos de buffer
Tecnologia de fosfato de ferro-lítio
Elevada densidade de energia