FOC-ADAPTER:SCD/SCD-OM3 - Acoplamento de fibra óptica
1208084

Acoplamento de fibra óptica, grau de proteção: IP20, número de polos: 2, material: Plástico, tipo de conexão: Acoplamento, saída de cabo: reto, cor: turquesa, Ethernet

Detalhes do produto








Suas vantagens

Alta confiabilidade graças a medidas abrangentes de garantia de qualidade
Precisão otimizada (estabilidade) graças à utilização de luvas cerâmicas
Finalidades versáteis graças a uma faixa de temperatura ampliada e a variantes de montagem versáteis
Compatibilidade otimizada com as caixas de distribuição da série FDX20
Com futuro assegurado graças a conformidade RoHS 2