Ferramentas para a instalação elétrica Descubra agora ferramentas confiáveis, robustas e ergonômicas que acompanham você no dia-a-dia. Oferecemos as ferramentas certas para todas as áreas de instalação elétrica.

Pessoal técnico com a UNIFOX-MP 6-1 VDE na mão em uma caixa de distribuição

As ferramentas profissionais são essenciais para resultados muito bons na instalação elétrica e um companheiro importante no cotidiano profissional. Precisão, durabilidade e eficiência são a base de nossos produtos. Oferecemos um portfólio completo de ferramentas manuais e máquinas automáticas para trabalhar na área de instalação elétrica. Nosso programa de ferramentas se destaca pelo manuseio confortável e pela alta qualidade.

  • Resultados rápidos e confiáveis graças a ferramentas de alta qualidade testada
  • Funcional, flexível e prático na aplicação graças a formato ergonômico
  • Ampla gama de produtos para cortar, decapar, crimpar, parafusar e medir

Alicates multifuncionais UNIFOX-MP Os alicates multifuncionais UNIFOX-MP são adequados para uma variedade de aplicações graças às suas funções combinadas

  • Seis ou sete funções em uma ferramenta
  • Com área de decapagem e de crimpagem para terminais tubulares até 2,5 mm²
  • Com cortador de cabo (UNIFOX-MP 6-1 VDE) ou alicate de corte (UNIFOX-MP 7-1 VDE)
  • Área de crimpagem adicional para terminais circulares de cabo isolados no UNIFOX-MP 7-1 VDE
  • Também adequado para agarrar, dobrar fios, perfurar e rebarbar

CRIMPFOX DUO 16S alicate de crimpagem em uso O alicate de crimpagem CRIMPFOX DUO 16S para resultados de crimpagem profissionais

  • Crimpar inclusive em locais de difícil acesso graças à matriz giratória
  • Segurança de processo graças a adaptação automática da bitola e mola de retenção integrada
  • Manuseio fácil e confortável

Alicate de crimpagem CRIMPFOX DUO 16S Com o alicate de crimpagem CRIMPFOX DUO 16S, você pode processar os terminais tubulares e os terminais tubulares TWIN de forma rápida, fácil e conveniente.

  • Design ergonômico perfeito
  • Grande faixa de bitola de 0,14 a 16 mm² e para terminais tubulares TWIN até 2 x 6 mm²
  • Alta flexibilidade graças a matriz giratória

Cortador de cabo CUTFOX 18 A ferramenta de corte CUTFOX 18 permite cortar e encurtar cabos sem esforço, de forma fácil e correta.

  • Ferramenta de corte duradoura, robusta e temperada
  • Economiza forças graças à alavancagem otimizada
  • Resultado de corte sem comprimir

Tesoura elétrica CUTFOX-ES-1 As tesouras da série CUTFOX convencem graças às áreas de aplicação versáteis e à durabilidade.

  • Lâminas dentadas para elevada capacidade de corte com resultados ideais
  • Punhos especialmente formados para manuseio ergonômico
  • Junta roscada ajustável